• GGS28CE直磨机
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

GGS28CE直磨机

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
GGS28CE直磨机产品名称:GGS28CE直磨机
米思米下定型号:0601220180
产地:中国
电源方式:交流电
操作方式:手持式
人体工程学设计机身握持舒适,操作轻松稳定,长时间工作不易疲劳
产品特点
博世直磨机特点
·博世直磨机强劲紧凑,坚固耐用

博世直磨机特点
·强劲的650瓦电机具有软启动功能,可实现快速的工作进程
·紧凑的人机工程学形状适合常见的粗磨工作

博世直磨机特点
·恒速电子控制确保在重载之下也有恒速表现
·剪切碳刷用于高级马达保护

博世直磨机特点
博世直磨机特点
·空载速率,铝头壳
·人体工程学把手设计,降低长久使用疲劳感
·优化通风系统,有效给机器通风

博世直磨机特点
·细长塑料外罩,更方便控制,隔热更好
·开关保护装置,单手操作并保持安全
规格概述
空载转速(转/分钟) 10000~28000 最大夹头直径(mm) 8
输入功率(W) 650最大磨轮直径(mm) 50
主轴环直径(mm) 43重量(kg)1.4
开关2路功率输出(W)380
锁紧螺母扳手尺寸19mm²抛光心轴扳手尺寸19mm²
使用案例
GGS28CE直磨机适用场景
·随时随地,Hold住各种需求

GGS28CE直磨机适用场景
·广泛适用于室内装潢、切割打磨、建筑施工、金属加工、石材加工、机工维修
尺寸图
博世直磨机尺寸
注意事项
博世电动工具防伪标签:采用综合防伪保障体系
为防止假冒,并让用户有效辨别真伪,博世推出了一套具有综合化,立体式多重防伪保障体系的防伪标签。归功于其多重防伪体系,此标签具有难伪造,易识别,验证方式多样化等特点。
同时,用户可以通过800免费电话,手机短信和网络三种方式查询真伪。
博世防伪说明
品牌介绍
博世电动工具是全球知名的电动工具及附件生产商,其产品在品质、技术革新及售后服务方面一直保持高标准。现在,博世电动工具的产品主要包括4大类:手持式电动工具,台式电动工具, 测量工具和电动工具附件。
在中国,博世电动工具提供了全系列产品,包括锤钻、冲击钻、曲线锯、电镐、角磨机、电刨和砂磨机,适用于建筑、木工、制造和金属加工等。创新的锂电充电式工具也同样适用于家具厂商、装修行业人士和“自己动手”一族。另外,博世电动工具在中国出售超过2000种博世电动工具附件产品。公司在杭州工厂设立了博世售后服务中心,并拥有一个覆盖全国的博世授权金牌售后服务中心,为博世客户提供全方位的服务。
另外,博世是德国的工业企业之一,从事汽车与智能交通技术,工业技术,消费品和能源及建筑技术的产业。总部在德国南部斯图加特市的博世公司员工人数超过 23 万,遍布 50 多个国家。博世以其创新尖端的产品及系统解决方案闻名于世。博世的业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
博世电动工具如何判断真伪?
博世拥有一套多重防伪保障体系的防伪标签。可以通过7个方面进行辨别,分别是:1,光变墨;2,无色刀版线;3,纽索图纹;4,浮雕底纹;5,激光全息定位烫印;6,紫外荧光;7,数码防伪。
此产品的外包装是哪种包装以及内部包含哪些具体实物?
此产品的包装是纸盒包装。内部包含1把主机,2把扳手,1本说明书。随机不包含磨头,客户可从米思米官网另外选购搭配的磨头。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页