型号 | 公称直径 | 螺距 | 等级 |
4641-1D6 | M1.6 | 0.35mm | 6H |
4641-2 | M2 | 0.4mm | 6H |
4641-2D5 | M2.5 | 0.45mm | 6H |
4641-3 | M3 | 0.5mm | 6H |
4641-3D5 | M3.5 | 0.6mm | 6H |
4641-4 | M4 | 0.7mm | 6H |
4641-5 | M5 | 0.8mm | 6H |
4641-6 | M6 | 1mm | 6H |
4641-8 | M8 | 1.25mm | 6H |
4641-10 | M10 | 1.5mm | 6H |
4641-12 | M12 | 1.75mm | 6H |
4641-14 | M14 | 2mm | 6H |
4641-16 | M16M | 2mm | 6H |
4641-18 | M18 | 2.5mm | 6H |
4641-20 | M20 | 2.5mm | 6H |
4641-22 | M22 | 2.5mm | 6H |
4641-24 | M24 | 3mm | 6H |
4641-27 | M27 | 3mm | 6H |
4641-30 | M30 | 3.5mm | 6H |
4641-33 | M33 | 3.5mm | 6H |
4641-36 | M36 | 4mm | 6H |
4641-42 | M42 | 4.5mm | 6H |
4641-48 | M48 | 5mm | 6H |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|