登录后查看更多信息
免费注册/登录
单片塞尺 4622
商品
评价
详情
  • 单片塞尺 4622
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

单片塞尺 4622

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
● 符合企业标准,精度不符合JJG塞尺国家计量检定规程
● 用作垫片调整间隙
● 长度300mm
● 宽度13mm
● 10片/袋
● 弹簧钢
尺寸图
规格表
型号厚度(T)精度长度宽度
4622-020.02mm±3μm300mm13mm
4622-030.03mm±3μm300mm13mm
4622-040.04mm±3μm300mm13mm
4622-050.05mm±3μm300mm13mm
4622-060.06mm±3μm300mm13mm
4622-070.07mm±4μm300mm13mm
4622-080.08mm±4μm300mm13mm
4622-090.09mm±4μm300mm13mm
4622-100.10mm±4μm300mm13mm
4622-120.12mm±5μm300mm13mm
4622-150.15mm±5μm300mm13mm
4622-180.18mm±6μm300mm13mm
4622-200.20mm±6μm300mm13mm
4622-250.25mm±6μm300mm13mm
4622-300.30mm±7μm300mm13mm
4622-350.35mm±7μm300mm13mm
4622-400.40mm±8μm300mm13mm
4622-450.45mm±8μm300mm13mm
4622-500.50mm±9μm300mm13mm
4622-550.55mm±9μm300mm13mm
4622-600.60mm±9μm300mm13mm
4622-650.65mm±9μm300mm13mm
4622-700.70mm±12μm300mm13mm
4622-750.75mm±12μm300mm13mm
4622-800.80mm±13μm300mm13mm
4622-850.85mm±13μm300mm13mm
4622-900.90mm±14μm300mm13mm
4622-950.95mm±14μm300mm13mm
4622-1001.00mm±16μm300mm13mm

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 量规 > 塞尺 > 单片塞尺 4622
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页