・符合JJG刀口形直尺国家计量检定规程。
・刀口测量面。
・不锈钢尺身,淬火。
・表面镀暗铬,避免反光,便于观察。
型号 | 尺寸(L) | 直线度 | W(mm) | H(mm) |
---|
4700-50 | 50mm | 1μm | 5 | 25 |
4700-75 | 75mm | 1μm | 5 | 25 |
4700-100 | 100mm | 1μm | 5 | 25 |
4700-125 | 125mm | 1μm | 6 | 30 |
4700-150 | 150mm | 1μm | 6 | 30 |
4700-200 | 200mm | 2μm | 6 | 30 |
4700-250 | 250mm | 2μm | 8 | 40 |
4700-300 | 300mm | 3μm | 8 | 40 |
4700-400 | 400mm | 3μm | 10 | 50 |
4700-500 | 500mm | 4μm | 10 | 50 |