• 1108 数显卡尺
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

1108 数显卡尺

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
【特长】
・符合JJG通用卡尺国家计量检定规程
・分辨率:001mm/0.0005"
・按键:开/关,置零,公/英制转换
・自动关机,拉动尺身开机
・CR2032电池
・数据传送
・不锈钢尺身
・可选附件:数据传输线(型号7315-21,7302-21)

产品概述
英示(insize)1108系列数显卡尺,四种测量方式,不锈钢尺身,公/英制转换,多量程选择,经济实用。
1108-150C1108-200C1108-300C
1108-150C1108-200C1108-300C
产品特点
・分辨率:0.01mm/0.0005"。
・自动关机,拉动尺身开机。
・按键:开关,置零,公/英制转换。
・CR2032电池。
・不锈钢尺身,尺寸清晰,刻度精准。
・屏幕上方数据接口,方便数据导出。
・可选附件:数据传输线(型号7306-20,7302-SPC1A/SPC1B,7305-SPC2)。
英示卡尺英示数显卡尺insize卡尺
规格概述
规格表
型号最大测量长度(范围选择)
(mm)
精度 (mm)重量(g)
1108-150C101~150±0.02261
1108-200C151~200±0.03312
1108-300C201~300±0.03429
使用案例
外径测量
・测量外尺寸,应将两外侧面与被测表面相贴合

内径测量
・测量内孔尺寸,量爪应在孔的直径上测量不能歪斜

深度测量
・测量深度尺寸,应使深度尺杆与被测工作地面相垂直

台阶测量
・测量台阶距离尺寸,将台阶尺底部测量爪与被测量物体底端平行,顶测量爪紧贴物体顶端保持平行,不可歪斜
相关产品
防水数显卡尺
英示(insize)1118系列防水数显卡尺

产品特点
・防尘/防水等级:IP67
・分辨率:0.01mm/0.0005"
・按键功能:置零,开/关,公/英制转换,相对/绝对测量转换,数据保持
・CR2032电池,不自动关机
・不锈钢尺身

规格概述
型号测量范围
(mm)
精度
(mm)
1118-150BC0-150/0-6"±0.03
1118-200BC0-200/0-8"±0.03
1118-300BC0-300/0-12"±0.03

尺寸图
英示数显卡尺

型号最大测量长度(范围选择)
(mm)
L(mm)a(mm)b(mm)c(mm)d(mm)
1108-150C101~15023621161640
1108-200C151~20028624191650
1108-300C201~3004002520.51760
规格表
型号测量范围
(mm)
精度
(mm)
1118-150BC0-150/0-6"±0.03
1118-200BC0-200/0-8"±0.03
1118-300BC0-300/0-12"±0.03
关于此商品的常见问题 (FAQ)
数显卡尺屏幕数值闪烁是什么原因?
通常这种情况是因为电池的电力不足了,这个时候我们只要更换了电池基本上就可以吧这个问题解决掉了,前提是必须是合适的电池才可以,如果电池不是配套的也很容易吧卡尺弄坏。
数显卡尺使用时需要注意些什么?
数显卡尺是比较精密的测量工具,要轻拿轻放。使用时不要用来测量粗糙的物体,避免损坏量爪。测量时,应先拧松紧固螺钉,移动游标不能用力过猛。两量爪与待测物的接触不宜过紧,不能使被夹的物体在量爪内移动。
不锈钢的尺身是否会生锈?
不锈钢具有不锈性和耐腐蚀性,主要是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的保护膜,防止氧原子继续渗入,继续氧化而获得抗腐蚀的能力。但其抗腐蚀能力大小随其钢质本身的化学组成,加工状态,使用条件、环境介质而改变,不是任何一种不锈钢在任何环境中都是耐腐蚀,不生锈的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页