• 高速钢钻头 HSS-G一般加工用全系列
  • 高速钢钻头 HSS-G一般加工用全系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高速钢钻头 HSS-G一般加工用全系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
博世钻头外观图高速钢磨制麻花钻头可在金属上进行高精度钻孔。
钻头顶端的135度自定心分割点尖头兼具主动切割和完美的自定心功能,可防止跑偏,实现高精度钻孔。
借助自定心刀尖,10 mm以下的钻孔无需预穿孔或导钻。
相比配备凿刃的HSS(高速钢)标准磨制钻头,这种由高速钢制成的精密磨制钻头的钻孔速度快40%,进给压力低50%。
该钻头适用于对合金钢、非合金钢、铸钢、铸铁、烧结铁、可锻铸铁、有色金属和硬塑料钻孔。
配备圆柱柄系统(柄的直径与钻头直径相等),适合在钻架和电钻中使用。
高速钢磨制麻花钻头符合DIN 338制造标准。钻头为N型(槽角),尖头为135度,直径公差为h8。
产品特点
博世钻头特点
135°顶角设计,这种顶角设计确保了钻头在钻孔处的定位,防止滑出。
高速钢麻花钻头淬火后经磨制成形,保证了孔径的工业公差标准。
自定心功能,钻头定位。
无需预先打孔,确保钻头长驱直入。
使用寿命长,损耗低。
规格概述
钻头规格图
钻头规格图
钻头规格图
使用案例
博世手电钻使用场景图
多种场景应用:可用于金属钻孔,安装彩钢。木材钻孔,起拧螺丝。涂料搅拌。
可适用于钻木材,钻金属,钻瓷砖等。

金属钻孔场景图
金属钻孔
木材钻孔场景图
木材钻孔
上下螺丝场景图
上下螺丝
注意事项
博世电动工具防伪标签:采用综合防伪保障体系
为防止假冒,并让用户有效辨别真伪,博世推出了一套具有综合化,立体式多重防伪保障体系的防伪标签。
归功于其多重防伪体系,此标签具有难伪造,易识别,验证方式多样化等特点。
同时,用户可以通过800免费电话,手机短信和网络三种方式查询真伪。

防伪标贴说明图
品牌介绍
博世电动工具是全球知名的电动工具及附件生产商,其产品在品质、技术革新及售后服务方面一直保持高标准。现在,博世电动工具的产品主要包括4大类:手持式电动工具,台式电动工具, 测量工具和电动工具附件。
在中国,博世电动工具提供了全系列产品,包括锤钻、冲击钻、曲线锯、电镐、角磨机、电刨和砂磨机,适用于建筑、木工、制造和金属加工等。创新的锂电充电式工具也同样适用于家具厂商、装修行业人士和“自己动手”一族。另外,博世电动工具在中国出售超过2000种博世电动工具附件产品。公司在杭州工厂设立了博世售后服务中心,并拥有一个覆盖全国的博世授权金牌售后服务中心,为博世客户提供全方位的服务。
另外,博世是德国的工业企业之一,从事汽车与智能交通技术,工业技术,消费品和能源及建筑技术的产业。总部在德国南部斯图加特市的博世公司员工人数超过 23 万,遍布 50 多个国家。博世以其创新尖端的产品及系统解决方案闻名于世。博世的业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
博世电动工具如何判断真伪?
博世拥有一套多重防伪保障体系的防伪标签。可以通过7个方面进行辨别,分别是:1,光变墨;2,无色刀版线;3,纽索图纹;4,浮雕底纹;5,激光全息定位烫印;6,紫外荧光;7,数码防伪。
使用麻花钻加工时的注意事项有哪些?
在使用麻花钻加工一些高硬度,较厚金属板材,不锈钢时,应当控制好钻速,转速不宜过快,同时搭配使用冷却液,这样更有利于麻花钻的使用寿命,提高工作效率。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 钻头 > 高速钢钻头 > 直柄钻头(高速钢) > 高速钢钻头 HSS-G一般加工用全系列
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页