产品概述
![博世钻头外观图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/BOS1/223005405731/img/a190001-1.jpg) | 高速钢含钴麻花钻头应用于不锈钢钻孔时性能持久。 5%的钴合金含量和全磨制HSS(高速钢)不仅可延长使用寿命,还可提供良好的表面质量、耐磨性和热防护。 配备两个刀刃和两个出屑槽,可快速清除切屑,使钻头更耐用。 该钻头适用于合金钢、非合金钢、不锈钢、铸铁、铸钢以及耐酸耐热钢。 配备圆柱柄系统(柄的直径与钻头直径相等),适合在钻架和电钻中使用。 高速钢含钴麻花钻头符合DIN 338制造标准。钻头为N型(槽角),尖头为135度,直径公差为h8。 刀尖兼具主动切割和完美的自定心功能,可防止跑偏。 |
产品特点
![博世钻头特点](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/BOS1/223005405731/img/a190010.jpg) | | |
![博世钻头特点](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/BOS1/223005405731/img/a190002-1.jpg) | | ![博世钻头特点](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/BOS1/223005405731/img/a190003.jpg) |
| 右旋车削钻身,N型,135°,双后顶角 高速合金钢材质,含钴5% 使用寿命长,损耗低 双刀刃,圆柱型,双排屑槽 | | 杆身清晰印制品牌logo和规格 方便使用,极尽细致 麻花钻采用135度顶部设计,充分发挥自定心功能,能更快更准完成作业。 |
产品概述
使用案例
![博世手电钻使用场景图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/BOS1/223005405731/img/a190005.jpg) |
多种场景应用: 可用于金属钻孔,安装彩钢。木材钻孔,起拧螺丝。涂料搅拌。 可适用于钻木材,钻金属,钻瓷砖等。 |
![金属钻孔场景图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/BOS1/223005405731/img/a190006.jpg) |
![木材钻孔场景图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/BOS1/223005405731/img/a190007.jpg) |
![上下螺丝场景图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/BOS1/223005405731/img/a190008.jpg) |
注意事项
博世电动工具防伪标签:采用综合防伪保障体系 为防止假冒,并让用户有效辨别真伪,博世推出了一套具有综合化,立体式多重防伪保障体系的防伪标签。 归功于其多重防伪体系,此标签具有难伪造,易识别,验证方式多样化等特点。 同时,用户可以通过800免费电话,手机短信和网络三种方式查询真伪。 |
![防伪标贴说明图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/BOS1/223005405731/img/a190009.jpg) |
品牌介绍
博世电动工具是全球知名的电动工具及附件生产商,其产品在品质、技术革新及售后服务方面一直保持高标准。
现在,博世电动工具的产品主要包括4大类:手持式电动工具,台式电动工具, 测量工具和电动工具附件。
在中国,博世电动工具提供了全系列产品,包括锤钻、冲击钻、曲线锯、电镐、角磨机、电刨和砂磨机,适用于建筑、木工、制造和金属加工等。创新的锂电充电式工具也同样适用于家具厂商、装修行业人士和“自己动手”一族。另外,博世电动工具在中国出售超过2000种博世电动工具附件产品。公司在杭州工厂设立了博世售后服务中心,并拥有一个覆盖全国的博世授权金牌售后服务中心,为博世客户提供全方位的服务。
另外,博世是德国的工业企业之一,从事汽车与智能交通技术,工业技术,消费品和能源及建筑技术的产业。总部在德国南部斯图加特市的博世公司员工人数超过 23 万,遍布 50 多个国家。博世以其创新尖端的产品及系统解决方案闻名于世。博世的业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。