产品概述
| 高速钢磨制麻花钻头可在金属上进行高精度钻孔。 钻头顶端的135度自定心分割点尖头兼具主动切割和完美的自定心功能,可防止跑偏,实现高精度钻孔。 借助自定心刀尖,10 mm以下的钻孔无需预穿孔或导钻。 相比配备凿刃的HSS(高速钢)标准磨制钻头,这种由高速钢制成的精密磨制钻头的钻孔速度快40%,进给压力低50%。 该钻头适用于对合金钢、非合金钢、铸钢、铸铁、烧结铁、可锻铸铁、有色金属和硬塑料钻孔。 配备圆柱柄系统(柄的直径与钻头直径相等),适合在钻架和电钻中使用。 高速钢磨制麻花钻头符合DIN 338制造标准。钻头为N型(槽角),尖头为135度,直径公差为h8。 |
产品特点
135°顶角设计,这种顶角设计确保了钻头在钻孔处的定位,防止滑出。
高速钢麻花钻头淬火后经磨制成形,保证了孔径的工业公差标准。
自定心功能,钻头定位。
无需预先打孔,确保钻头长驱直入。
使用寿命长,损耗低。
规格概述
|
2608595021 | 3.2 | 36 | 65 |
2608595024 | 4 | 43 | 75 |
2608595027 | 5 | 52 | 86 |
2608595029 | 5.5 | 57 | 93 |
2608595035 | 7 | 69 | 109 |
2608595037 | 8 | 75 | 117 |
2608595044 | 11 | 94 | 142 |
2608595048 | 13 | 101 | 151 |
2608595084 | 1.5 | 18 | 40 |
2608595085 | 2.5 | 30 | 57 |
2608595339 | 3.8 | 43 | 75 |
2608595340 | 4.2 | 43 | 75 |
2608595341 | 4.6 | 47 | 80 |
2608595342 | 6 | 57 | 93 |
2608595343 | 9.6 | 87 | 125 |
2608595344 | 12 | 101 | 151 |
使用案例
多种场景应用: | 可用于金属钻孔,安装彩钢。木材钻孔,起拧螺丝。涂料搅拌。 |
可适用于钻木材,钻金属,钻瓷砖等。 |
金属钻孔
木材钻孔
上下螺丝
注意事项
博世电动工具防伪标签:采用综合防伪保障体系
为防止假冒,并让用户有效辨别真伪,博世推出了一套具有综合化,立体式多重防伪保障体系的防伪标签。
归功于其多重防伪体系,此标签具有难伪造,易识别,验证方式多样化等特点。
同时,用户可以通过800免费电话,手机短信和网络三种方式查询真伪。
品牌介绍
博世电动工具是全球知名的电动工具及附件生产商,其产品在品质、技术革新及售后服务方面一直保持高标准。现在,博世电动工具的产品主要包括4大类:手持式电动工具,台式电动工具, 测量工具和电动工具附件。
在中国,博世电动工具提供了全系列产品,包括锤钻、冲击钻、曲线锯、电镐、角磨机、电刨和砂磨机,适用于建筑、木工、制造和金属加工等。创新的锂电充电式工具也同样适用于家具厂商、装修行业人士和“自己动手”一族。另外,博世电动工具在中国出售超过2000种博世电动工具附件产品。公司在杭州工厂设立了博世售后服务中心,并拥有一个覆盖全国的博世授权金牌售后服务中心,为博世客户提供全方位的服务。
另外,博世是德国的工业企业之一,从事汽车与智能交通技术,工业技术,消费品和能源及建筑技术的产业。总部在德国南部斯图加特市的博世公司员工人数超过 23 万,遍布 50 多个国家。博世以其创新尖端的产品及系统解决方案闻名于世。博世的业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。