• 史丹利(STANLEY)数显扭矩扳手
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

史丹利(STANLEY)数显扭矩扳手

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
・数字扭矩值显示,直观方便。
・赠送棘轮头插件,并可更换开口头、梅花头等插件。
・符合ISO 6789-2003标准。
・12个月保用。
・±2%精度(在最大操作值的20%-100%)。

产品概述
史丹利数显扭矩扳手SD-030-22
●数字扭矩值显示,直观方便。
●赠送棘轮头插件,并可更换开口头、梅花头等插件。
●符合ISO 6789-2003标准。
●12个月保用
●±2%精度(在最大操作值的20%-100%)。
产品特点
史丹利数显扭矩扳手SD-030-22产品图

史丹利数显扭矩扳手产品图

史丹利SD-030-22产品图

●数字扭矩值显示,直观方便。
●TPU高级塑胶材质握把,手感舒适。
●顺时针及逆时针方向皆可操作。
●蜂鸣器及LED灯多级警示(达到预设扭矩值时)。
●独有扭矩精度调整软件(输入扳手插件长度尺寸,可自动调整扭矩值,使精度更精准)。
●可随时切换4种扭矩单位N.m,Ibf.in,Ibf.ft,kgf.cm。
●峰值保持(Peak Hold)与追随(Track)模式。
规格概述
产品名称数显扭矩扳手品牌史丹利(Stanley)
产品类型数字式产品件号SD-030-22
扭矩范围(N・m)1.5-30全长(mm)319
棘轮头驱动方尺寸1/4“插件安装尺寸(WxH)12x9mm
扭矩最小分辨率(N・m)0.01精度±2%
扳手重量(kg)1.4  
使用案例
史丹利数显扭矩扳手适用场景
注意事项
●所选用的扭力扳手的开口尺寸必须与螺栓或螺母的尺寸相符合,扳手开口过大易滑脱并损伤螺件的六角。
●注意零件与工具的公英制式,选用正确的扳手。
●不应套加力管使用,不准把扳手当榔头、锤子、撬棍等使用。
●使用完扳手后应妥善保管,避免阳光直射。
相关文件
米思米史丹利代理证
品牌介绍
美国百年工具品牌

史丹利是一个世界性的,具有高度信赖感,高价值的全球品牌,拥有170年的品牌史,世界工具领域不可动摇的领导地位。
从成立伊始,史丹利就是一家热衷于创造的公司,设计、发明了众多直到今天仍然被广泛使用的五金工具产品。特别是第一把钢卷尺的诞生,大大改变了人们的工作方式,为加速人类工业化进程起到不可磨灭的作用。如今,史丹利百得的足迹遍布全球,6大洲 8个设计中心,30个工具工厂,34个物流中心。如今,史丹利在美国、欧洲、加拿大、澳大利亚、远东地区和拉丁美洲都有非常深厚的品牌底蕴。
史丹利是史丹利百得旗下旗舰品牌之一,是工业手工具品牌,也是工匠级电动工具品牌。致力于为您提供整合的五金工具、存储设备和安防系统的整体解决方案,主打产品,卷尺,扳手,钢丝钳,手工具套装,冲击钻,角磨机,电锤,电起子等。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
扭矩扳手为什么会发出“卡塔”的声音?
扭矩扳手也叫扭力扳手或力矩扳手或扭矩扳子,力矩就是力和距离的乘积,在紧固螺丝螺栓螺母等螺纹紧固件时需要控制施加的力矩大小,以保证螺纹紧固且不至于因力矩过大破坏螺纹,所以用扭矩扳手来操作。首先设定好一个需要的扭矩值上限,当施加的扭矩达到设定值时,扳手会发出“卡塔”声响或者扳手连接处折弯一点角度,这就代表已经紧固不要再加力了。
米思米平台上购买的史丹利产品如何维修或更换?
如您的商品在免费修理或更换范围内,可拨打史丹利售后服务热线:4006902821进行咨询就近办理;当然,您也可以联系米思米客服,通过快递的方式予以办理。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 扭矩扳手 > 史丹利(STANLEY)数显扭矩扳手
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页