• 25件套6.3MM系列公制组套
  • 25件套6.3MM系列公制组套
  • 25件套6.3MM系列公制组套
  • 25件套6.3MM系列公制组套
  • 25件套6.3MM系列公制组套
  • 25件套6.3MM系列公制组套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

25件套6.3MM系列公制组套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品套装内容
・14件6.3mm系列公制套筒:3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm。
・5件6.3mm系列公制长套筒:8,10,11,12,13mm。
・1件6.3mm系梨型头快速脱落柄棘轮扳手。
・2件6.3mm系列接杆:2″,4″。
・1件6.3mm系列T形滑杆。
・1件6.3mm系列旋柄。
・1件6.3mm系列万向换头。
・子件参照单品保用条款。
产品特点
● 铬钒钢制成
● 优异耐锈性漆面漆
● MaxiDrive抓握系统:圆形的抓握表面允许多出15%的扭矩,避免舍入紧固件,提供更高的韧性。
产品展示
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 25件套6.3MM系列公制组套
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页