• 7抽屉工具车
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

7抽屉工具车

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
●整体尺寸678×459×1022mm(含轮)
●终生保用(车轮不在保用范围)
产品特点
1. 材质:磨砂表面,抗划痕,抗溶解,防锈能力强
2. 脚轮:重型TPR脚轮,承重力强,可达500KG

7抽屉工具车材质及脚轮特点图

3. 设计:工具车顶部防滑纹理
4. 工艺:设计的重型R角抽屉把手,拉合方便

7抽屉工具车设计及工艺特点图

5. 装置:安全筒式锁装置,更坚固,防盗性能更强

7抽屉工具车防锁装置特点图

6. 抽屉:小抽屉尺寸:568×398×70mm
              大抽屉尺寸:568×395×149mm
              抽屉承重:40KG
规格概述
7抽屉工具车整体规格尺寸

7抽屉工具车整体规格尺寸
使用案例
7抽屉工具车广泛应用与以下各场景
●工厂/车间
●办公室
●居家生活

工具车应用案例图片
相关产品
史丹利工具车可灵活搭配各尺寸工具托,实现可视化、高效化、标准化、灵活化、可移动化的工具管理

7抽屉工具车更多组合案例
相关文件
米思米为史丹利品牌官方指定线下分销商
米思米史丹利代理证
关于此商品的常见问题 (FAQ)
套装内商品的质保及保修范围?
史丹利工具套装内商品均参考子件单品保用范围;在史丹利所有合法经销商跟分销商购买的手动工具均被享有“终身保用”,“12个月保用”,“6个月保用”和“非终身保用”的不同售后服务条款
米思米平台上购买的史丹利产品如何维修或更换?
如您的商品在免费修理或更换范围内,可拨打史丹利售后服务热线:4006902821进行咨询就近办理;当然,您也可以联系米思米客服,通过快递的方式予以办理
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页