• 86件套6.3MM/12.5MM系列公制组套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

86件套6.3MM/12.5MM系列公制组套

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品特点
◆ 铬钒钢制成
◆ 优异耐锈性漆面漆
◆ MaxiDrive抓握系统:圆形的抓握表面允许多出15%的扭矩,避免舍入紧固件,提供更高的韧性。
产品套装内容
・14件6.3mm系列6角公制套筒:3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
・8件6.3mm系列6角公制长套筒:6,7,8,9,10,11,12,13mm
・2件梨型头快速脱落柄棘轮扳手:6.3mm系列,12.5mm系列
・2件6.5mm系列接杆:2″,4″
・1件6.3mm系列T形滑杆
・1件6.3mm系列旋柄
・1件6.3mm系列万向接头
・1件三用接头:10mm方孔×12.5mm方头
・14件12.5mm系列6角公制套筒:13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
・4件12.5mm系列6角公制长套筒:14,16,17,19mm
・2件12.5mm系列接杆:5″,10″
・1件12.5mm系列万向接头
・1件12.5mm系列旋具头接头8mm
・2件12.5mm系列公制火花塞套筒:16,21mm
・6件6.3mm系列花形旋具套筒T-8,T-10,T-15,T-20,T-25,T-30
・4件6.3mm系列六角旋具套筒3,4,5,6mm
・2件6.3mm系列十字旋具套筒#1,#2
・2件6.3mm系列米字旋具套筒#1,#2
・3件6.3mm系列一字旋具套筒4,5.5,6.5mm
・3件8mm系列一字旋具头8,10,12mm
・2件6.3mm系列十字旋具头#3,#4
・2件6.3mm系列米字旋具头#3,#4
・4件8mm系列花形旋具头T-40,T-45,T-50,T-55
・4件8mm系列六角旋具头:8,10,12,14mm
产品展示
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 86件套6.3MM/12.5MM系列公制组套
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页