• 40件套综合性组套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

40件套综合性组套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・21件12.5mm系列6角公制套筒:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32mm。
・2件12.5mm系列接杆:5",10"。
・1件12.5mm系列万向接头。
・1件12.5mm系列大小接头:12.5mm方孔×10mm方头。
・1件12.5mm系列F型套筒扳杆10"。
・1件12.5mm系列梨型头快速脱落棘轮扳手。
・13件标准型精抛光两用扳手:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm。
・子件参照单品保用条款。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 成套工具/工具箱 > 40件套综合性组套
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页