• 电讯工具 套装 53件套
  • 电讯工具 套装 53件套
  • 电讯工具 套装 53件套
  • 电讯工具 套装 53件套
  • 电讯工具 套装 53件套
  • 电讯工具 套装 53件套
  • 电讯工具 套装 53件套
  • 电讯工具 套装 53件套
  • 电讯工具 套装 53件套
  • 电讯工具 套装 53件套
  • 电讯工具 套装 53件套
  • 电讯工具 套装 53件套
  • 电讯工具 套装 53件套
  • 电讯工具 套装 53件套
  • 电讯工具 套装 53件套
  • 电讯工具 套装 53件套
  • 电讯工具 套装 53件套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电讯工具 套装 53件套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
●专业人士必备套装,适用于日常维护维修和故障
●解决工具配备齐全,使用得心应手
●通用性好,广泛用于各个行业
●吹塑工具盒坚固耐用
●品质优秀,值得信赖
产品特点
53件电讯工具套装重点商品介绍
53件电讯工具套装产品特点

●胶柄一字螺丝批刀柄采用NB-S2含铌合金钢制造,硬度可达HRC56-60
螺丝刀产品特点1

●胶柄十字螺丝批刀杆表面镀哑光珍珠铬,防锈更美观,发黑处理刀头带磁吸功能
螺丝刀产品特点2

●3m橡塑公制卷尺,尼龙涂层,带磁性大尺钩
卷尺产品特点

●万用剥线钳,可剥0.2~6mm单股电线或电脑排线,剥线力度可调
万用剥线钳产品特点
规格概述
53件电讯工具规格图
53件电讯工具套装具体商品详情及数量明细
53件套电讯工具套装
数量产品名规格明细
1件数字万用表 
8件新型胶柄螺丝批十字:#1x75/#1x150/#2x45/#2x100/#3x150mm
一字:3x75/6.5x40/6.5x100mm
1件新型卷尺3m
1件割刀 
1件尖嘴钳6"
1件钢丝钳8"
1件袖珍钢锯 
1件活动扳手10"
1件鹰嘴万用剥线钳 
10件内六角扳手1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10mm
1件6.3mm系列旋柄 
1件6.3mm系列旋具转接头 
13件6.3mm系列套筒4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm
6件精密螺丝批十字:#0/#1
—字:1.4/2.0/2.4/3.0mm
1件电烙铁45W 
1件焊锡丝1.0mm/14g
1件手动吸锡器 
1件数显测电笔 
1件尖头镊子 
1件吹塑盒 
使用方法
●螺丝规格及螺丝刀规格对照表
螺丝刀尺寸识别方法

●各规格螺丝刀适用工况
各尺寸螺丝刀使用案例
使用案例
53件电讯工具套装适用于多种行业
●大型家电安装与维修
●家具安装与维修
●太阳能板安装
●电工维修
●摩托车维修
●汽车维修
●自行车维修
●后台服务器维修
其他等等

53件电讯工具套装使用案例
注意事项
米思米为史丹利品牌官方指定线下分销商
史丹利代理证
关于此商品的常见问题 (FAQ)
套装内商品的质保及保修范围?
史丹利工具套装内商品均参考子件单品保用范围;在史丹利所有合法经销商跟分销商购买的手动工具均被享有“终身保用”,“12个月保用”,“6个月保用”和“非终身保用”的不同售后服务条款
米思米平台上购买的史丹利产品如何维修或更换?
如您的商品在免费修理或更换范围内,可拨打史丹利售后服务热线:4006902821进行咨询就近办理;当然,您也可以联系米思米客服,通过快递的方式予以办理
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 成套工具/工具箱 > 电讯工具 套装 53件套
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页