钳头为铬钒钢锻造而成,适用更加方便,操作更加省力
产品特点
◆钳头为铬钼钢锻造而成
◆严格的刃口硬度控制(56-61HRC),防止崩刃及卷刀,使用寿命长
◆使用方便,操作省力
◆性能稳定,经久耐用
产品细节
产品规格
型号 | 规格(") | 长度(mm) | 最大剪切直径(mm) |
14-308-23 | 8 | 203 | 3 |
14-312-23 | 12 | 305 | 4 |
14-314-23 | 14 | 355 | 5 |
14-318-23 | 18 | 457 | 6 |
14-324-23 | 24 | 609 | 8 |
14-330-23 | 30 | 762 | 10 |
14-336-23 | 36 | 914 | 12 |