型号 | 规格(inch) | 夹持范围(mm) | 夹紧力(kN) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) |
83-031-23 | 1 | 0~25 | 2 | 70 | 36 | 65 |
83-032-23 | 2 | 0~50 | 5.5 | 102 | 60.5 | 71 |
83-033-23 | 3 | 0~75 | 9.5 | 147 | 90 | 100 |
83-034-23 | 4 | 0~100 | 9.5 | 287 | 113 | 132 |
83-035-23 | 6 | 0~150 | 12 | 256 | 168 | 158 |
83-036-23 | 8 | 0~200 | 14 | 330 | 221 | 182 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|