红外测温仪FLUKE 568 Ex本安型红外测温仪,-40~800℃
商品
评价
详情
  • 红外测温仪FLUKE 568 Ex本安型红外测温仪,-40~800℃
  • 红外测温仪FLUKE 568 Ex本安型红外测温仪,-40~800℃
  • 红外测温仪FLUKE 568 Ex本安型红外测温仪,-40~800℃
  • 红外测温仪FLUKE 568 Ex本安型红外测温仪,-40~800℃
  • 红外测温仪FLUKE 568 Ex本安型红外测温仪,-40~800℃
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

红外测温仪FLUKE 568 Ex本安型红外测温仪,-40~800℃

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
·Fluke 568Ex坚固耐用,使用方便,设计符合人机工程学,即使在恶劣环境中也能照常使用
·经全世界公认的安全机构检验,满足I级1类和2类或1区和2区危险环境中本安认证
·红外测温仪采用传导性装载盒,可安全置于危险区域中
·通过软键按钮和图形显示简化高级功能的使用
·兼容微接头K型热电偶(KTC)探头
·具有发射率调节功能(包含一个内置材料表),完全胜任各种表面的测量
·采集多达99个数据点
·多功能界面,五种语言任选
·2年保修
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 温度计/湿度计 > 红外测温仪FLUKE 568 Ex本安型红外测温仪,-40~800℃
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页