真有效值钳形表
商品
评价
详情
  • 真有效值钳形表
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

真有效值钳形表

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品特征
Fluke 323真有效值钳型表
◆ 坚固、可靠的基本型真有效值钳形表
◆ 测量高达 400 A 的交流电流
◆ 测量高达 600 V 的交流电压和直流电压
◆ 提供真有效值交流电压和电流,以准确测量非线性信号
◆ 通过连续性检测测量 4 kΩ 的电阻
◆ 采用纤薄、符合人体工程学的设计,可在狭窄的电缆隔室内进行测量
◆ 宽大、易于阅读的显示屏显示测量值
◆ 保持功能,捕获显示屏上显示的读数
◆ CAT III 600 V、CAT IV 300 V安全等级

Fluke 324真有效值钳型表
◆ 提供真有效值交流电压和电流测量,可准确测量非线性信号
◆ 可测量400 A交流电流、600V交流/直流电压
◆ 可测量4kΩ电阻,通断性检测 ≤ 30Ω
◆ 323钳型表的功能补充:温度、电容、背光照明
◆ CAT III 600 V、CAT IV 300 V安全等级
◆ 可测量-10°C至400°C范围的温度
◆ 可测量1000μF电容
◆ 背光和保持功能,捕获显示屏上显示的读数

Fluke 325真有效值钳型表
◆ 坚固可靠的真有效值钳型表,提供真有效值交流电压和电流测量,可准确测量非线性信号
◆ 可测量400 A交流和直流电流
◆ 可测量600 V交流和直流电压
◆ 利用通断性检测,可测量4kΩ电阻
◆ 可测量500 Hz频率
◆ 提供最小/最大值功能
◆ 测量温度,-10.0°C 至 400.0°C (14.0°F 至 752.0°F)
◆ 宽大、易于阅读的背光显示屏显示测量值
◆ 测量1000 µF电容
◆ 保持功能,捕获显示屏上显示的读数
◆ CAT III 600 V、CAT IV 300 V安全等级
产品展示
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页