FLUKE 28II Ex本安防爆型真有效值数字万用表,IP67防护等级
商品
评价
详情
  • FLUKE 28II Ex本安防爆型真有效值数字万用表,IP67防护等级
  • FLUKE 28II Ex本安防爆型真有效值数字万用表,IP67防护等级
  • FLUKE 28II Ex本安防爆型真有效值数字万用表,IP67防护等级
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

FLUKE 28II Ex本安防爆型真有效值数字万用表,IP67防护等级

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
·无论您位于ATEX1区、2区、21区还是22区的内部或外部,该工具可为您提供所需的全部测试和故障排除功能。无需针对不同区域携带不同的仪表,也无需担心携带非防爆等级的工具穿过防爆要求的区域。
·4-1/2数字模式实现精确测量(20,000字)
·真有效值交流电压和电流可精确测量非线性信号
·可测量高达1000V和10A的交流和直流电压和电流(注意Ex区域要求减少测量)
·低通滤波器确保对变速驱动器(VSD)精确测量电压和频率
·高达200kHz的频率和占空比可帮助您诊断VSD和开关电源
·电阻、连通性和二极管测试
·电机启动电容或元件的电容量范围为10,000μF
·高电阻或漏电测试电导测量
·捕捉最小/最大平均值和峰值以自动记录瞬变和变化
·排除电阻测量的测试导线干扰的相对模式
·可手动和自动选择量程,实现最大的灵活性
·当导线插入错误的输入插孔时,输入警报会发出鸣叫声并闪烁“Lead”字样,以保护您的安全
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 电气测量仪器/万用表 > FLUKE 28II Ex本安防爆型真有效值数字万用表,IP67防护等级
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页