• 数显指示表575系列细长经济型 三丰/Mitutoyo ID-U ABSOLUTE
  • 数显指示表575系列细长经济型 三丰/Mitutoyo ID-U ABSOLUTE
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数显指示表575系列细长经济型 三丰/Mitutoyo ID-U ABSOLUTE

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
三丰/Mitutoyo ID-U ABSOLUTE 数显指示表
575系列-细长经济型设计
高质量/高精度/高可靠性的比较测量工具
满足基本需求的低成本易操作型
三丰数显指示表
产品特点
• 测量范围为25.4mm 的通用指示表。
• 满足基本需求的低成本易操作型。
• ABS (absolute) 传感器在指示表打开时自动恢复上次操作中最后的原点位置,并消除超速误差从而实现了高可靠性。
• 电池已实现连续使用20,000 小时的使用寿命。
• 特有的8mm 字符高度LCD 便于读数。
• 配有数据输出端口,使其能连入测量网络系统和统计过程控制系统。
三丰指示表
三丰ABS指示表
三丰ABSOLUTE指示表
三丰ABS指示表
三丰ABSOLUTE数显指示表
规格概述
通用参数
· 精度:参见规格
    (不包括量化误差)
· 分辨力:0.01mm
· 显示:5 位数字和符号
· 长度基准:ABSOLUTE 静电电容式线性编码器
· 最大反应速度:无限制 (不支持扫描型测量)
· 测力:参见规格
· 轴套直径:8mm (ISO/JIS 型)
· 标准测针:901312 (ISO/JIS 型)
· 电池:SR44 (1 个), 938882
    用于数显显示 (标准附件)
· 电池寿命:正常使用情况下约为 20,000 小时
· 尘/ 水防护等级:达到 IP42 防护等级
· 测杆升降杆:137693

规格
型号货号分辨力测量范围全量程精度*测力备注
575-121ID-U10250.01mm25.4mm0.02mm1.8N以下平型后盖
* 不包括量化误差。
使用案例
可参考如下案例
三丰575三丰575系列ABSOLUTE
注意事项
· 对于数显指示表,行程末端0.2mm范围,重复精度不能保证。当设置零点或预置特定数值时,应确保将测杆向上移动0.2mm以上。
· 请勿对测杆使用润滑剂。使用润滑剂可能导致尘埃积聚,以致产生故障。
· 若测杆运行不良,以干布或蘸以酒精的湿布清扫心轴的上下表面。如果如此清洗后运行仍未见好转,请联系米思米进行维修。
· 在测量或校准之前,请确认测杆是否能顺利向上和向下移动,基点时保持平稳。

尺寸图
575-121
Mitutoyo 指示表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
影响指示表精度的因素有哪些?
杠杆表会由于测针与测量面之间的角度而出现误差。将测针抵住测量面,尽量将测针与测量面所成夹角设置的小一些。测量值会因为该角度发生变化,需根据角度值对测量值进行补偿。同时由于杠杆指示表测针的长度由机型决定,测针长度的变化会引起较大的误差,因此请确认测针与机型相匹配哦。
使用数显指示表的注意事项有哪些?
对于数显指示表,行程末端0.2mm范围,重复精度不能保证。当设置零点或预置特定数值时,应确保将测杆向上移动0.2mm以上。请勿对测杆使用润滑剂。使用润滑剂可能导致尘埃积聚,以致产生故障。若测杆运行不良,以干布或蘸以酒精的湿布清扫心轴的上下表面。如果如此清洗后运行仍未见好转,请联系米思米进行维修。在测量或校准之前,请确认测杆是否能顺利向上和向下移动,基点时保持平稳。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > 数显指示表575系列细长经济型 三丰/Mitutoyo ID-U ABSOLUTE
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页