• 标准检出器 178系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

标准检出器 178系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
三丰(MITUTOYO)便携式表面粗糙度测量仪 178系列(SJ-210)用标准检出器,为标准及退避驱动器专用,分0.75mN和4mN两种测力所用检出器
产品特点
检出器为粗糙度仪检出器(测针)针尖磨损作为替换用产品,辨别针尖是否磨损,通常的方法为把检出器(测针)放在放大镜下观察是否被磨平。
本系列检出器仅适用于SJ-210系列便携式粗糙度仪
如下图,红框部分在放大镜下观察,测针被磨平的情况下需要更换新的检出器
178-560-01DC
规格概述
型号测力测针形状※备注
178-2960.75mN2μmR/60°标准及退避驱动器型用
178-3904mN5μmR/90°
※尖端半径/针尖角度
使用案例
标准检出器 178系列使用案例标准检出器 178系列使用案例标准检出器 178系列使用案例
相关产品
Surftest SJ-410 178系列-小型表面粗糙度测量仪

标准检出器 178系列相关产品

・配备大型触摸屏彩色液晶显示器,实现直观操作和卓越易用性。
・根据测量条件,在有轨测量和无轨测量方式间切换,以进行优化评估。
・宽范围、高分辨力检出器和驱动器在同类型产品中能完成更高精度的测量。

规格表
货号SJ-411SJ-412
型号178-580-01DC178-580-02DC178-582-01DC178-582-02DC
测量范围X轴25mm50mm
Z轴 (检出器)800μm、80μm、8μm 选配测针,最大可达2400μm
测力/测针尖端形取决于货号: 0.75mN / 2μmR 60º (货号末尾"-01") 4mN / 5μmR 90º (货号末尾"-02")
检出器分辨力0.01μm (800μm范围), 0.001μm (80μm范围), 0.0001μm (8μm范围)
测针尖端形状 (角度 / 半径)60º/2μm90º/5μm60º/2μm90º/5μm
测力0.75mN4mN0.75mN4mN
弯曲半径40mm
检测方法无轨式 / 有轨式 (开关切换)
适用标准JIS1982 / JIS1994 / JIS2001 / ISO1997 / ANSI / VDA
评价轮廓原始轮廓, 粗糙度轮廓, 波形轮廓, DF轮廓, 粗糙度 motif轮廓, 波形 motif轮廓
尺寸图
SJ-210
规格表
型号测力测针形状※备注
178-2960.75mN2μmR/60°标准及退避驱动器型用
178-3904mN5μmR/90°
※尖端半径/针尖角度
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何判断检出器(测针)是否磨损,哪种情况下需要更换新的检出器?
将测针放在放大镜下观察,针尖出现磨平的情况就需要更换新的检出器,以免影响测量精度
粗糙度测量仪配备了哪些检出器?
除了标准检出器以外,配备了小孔用、极小孔用、齿面用、深槽用检出器作为可选附件以供选择。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页