• 赛纳夏季安全鞋凉鞋经典款
  • 赛纳夏季安全鞋凉鞋经典款
  • 赛纳夏季安全鞋凉鞋经典款
  • 赛纳夏季安全鞋凉鞋经典款
  • 赛纳夏季安全鞋凉鞋经典款
  • 赛纳夏季安全鞋凉鞋经典款
  • 赛纳夏季安全鞋凉鞋经典款
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

赛纳夏季安全鞋凉鞋经典款

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
赛纳夏季安全鞋
品牌:赛纳/Saina
品名:低帮安全鞋
鞋底:双密度PU大底
材质:牛皮
用途:产品适用于,工地,机械加工,石油,化工,电力,制造等各行业重工安全领域,保护作业者足部安全。
产品特点
1.防砸:强化钢包头防砸技术
赛纳夏季安全鞋特点

2.防刺穿:抗刺穿减震中底
赛纳夏季安全鞋特点

3.多功能防护大底:耐油耐磨
赛纳夏季安全鞋特点

4.精选材质:选择厚度2.0-2.2mm优质黑色水牛皮
赛纳夏季安全鞋特点

5.多孔透气更舒适:便捷魔术贴设计
赛纳夏季安全鞋特点

6.缝线裁剪3D
赛纳夏季安全鞋特点

7.海绵内衬:鞋碗口处令穿着更舒适的加厚海绵内衬
赛纳夏季安全鞋特点

8.堪培拉网布内衬:耐磨、吸湿、易干燥
赛纳夏季安全鞋特点

9.HI-POLY鞋垫
赛纳夏季安全鞋特点
规格概述
赛纳夏季安全鞋规格

产品类型安全鞋形状短筒鞋
防静电功能鞋面类型魔术贴式
耐油性颜色黑色
鞋头里衬透气功能
材质双密度防滑PU/PU鞋底尺码35-46

基本功能:防砸、防穿刺(可选)、防静电、耐磨、耐油
使用案例
赛纳夏季安全鞋

适用领域:建筑工地,制造行业,机械行业,户外制造
品牌介绍
赛纳中国


中国•赛纳集团创业于1979年,是经国家工商行政管理总局核准的无区域企业集团。经过多年探索,集团确立了“一专多元”的发展战略,以安全鞋产品、进出口贸易、机械制造为主、多元并进的模式,实行跨行业、跨区域发展。
赛纳集团有限公司是集团的母公司,自1997年获得进出口自营权以来,赛纳安全鞋系列产品以其具有多项安全保护功能、产品质量优、科技含量高的优势,远销欧美、中东、东南亚等30多个国家和地区,遍布国内上海、广东、重庆等30多个省市自治区,为国内外矿山、消防、森工、装卸、建筑等从事特殊作业的人群提供专业的安全防护。
1998年,公司生产的安全鞋系列产品全面通过了国际鞋技质量机构检测,取得“CE”产品质量证书,使公司成为当时国内鞋业和劳保行业中唯一加入欧盟全球性鞋类认证机构“SATRA”组织的成员企业。2010年,公司“SAINASI”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”(行政认定),标志着赛纳的品牌建设上升到一个全新的高度。
长期以来,公司坚持“赛纳——创安全鞋世界名牌”的战略目标,遵循科学发展观,外树品牌、内强素质,攻坚克难、开拓创新,不断提高产品的科技含量,打造自主品牌,争创世界名牌。
目前,公司拥有国际水平的制鞋工艺和装备,年生产能力达800万双,产品有400多种型体,具有电绝缘、防静电、防砸、防刺穿、防水、耐酸碱等多种功能,款式除普通劳保鞋外,还有休闲式、运动式等,是一家规模大、出口量多、品种齐全、功能完善的安全鞋专业生产企业。
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,
切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。
相关产品
PVC防静电帆布四孔鞋一次性白色平面口罩棉纱手套
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
我们厂里需要防滑功能的安全鞋,这款安全鞋防滑吗?
尊敬的客户,您好!本产品通过在带有瓷砖上加肥皂液,在不锈钢板上加甘油进行测试。测试得到的摩擦系数均达到欧标SRC等级防滑要求,具有SRC等级防滑功能。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的是EN12568欧盟认证防砸钢包头,可承受200焦的冲击和15千牛的静压。更多详情,您可咨询米思米客服。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页