• 羿科防护服60523001系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

羿科防护服60523001系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
连体式防护服
一件式连体衣,带兜帽。使用高品质的抗静电超细纤维和多层无纺布技术。

防化服
符合标准:
EN ISO 13688:2013 防护服-一般要求
EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 防固体颗粒防护服
EN 13034:2005 + A1:2009 防液体化学品的防护服
EN 1073-2:2002 防止放射性污染的防护服
EN 1149-5:2018 防护服静电性能第5部分 材料性能和设计要求
EN 14325:2004 化学防护服 – 化学防护服材料,接缝,接缝和组件的试验方法和性能分类
产品特点
隔离服
BP1500 PRO 防护服特点
●头罩设计确保与大部分全面罩完美配合
●贴身设计增强穿着舒适性
●松紧头罩、手腕带、腰带和脚踝带
●双向拉链,便于穿脱
●缝纫接缝设计
规格概述
型号材质颜色尺码使用场景
60523001-尺码100%聚丙烯白色
M~3XL
适用在微粒防护如石棉,砖灰尘,水泥灰尘等,
用于防护轻质悬浮微粒,无液体喷洒的,闷热作业场所。
60523002-尺码聚丙烯+聚乙烯涂层适用在油漆喷涂,农药喷洒,
废水处理等领域,有液体喷洒的,闷热作业场所。

尺寸参考图
使用案例
适用在微粒防护如石棉,砖灰尘,水泥灰尘等,用于防护轻质悬浮微粒的作业场所。也适合在闷热环境中使用的防护服,尤其适合在那些需要静电控制的场所。
防护服使用场景
注意事项
●应小心脱下被污染的防护服,以便使用者不被任何有害物质污染。如果防护服被污染,则应该在脱下之前执行消除污染的程序(如喷淋消毒)。AEGLE防护服不针对极端环境的用途而设计。
●如果未适当考虑工作环境和防护服的舒适率,穿着化学防护服可能引起热应力。
●确定AEGLE防护服产品适合某种用途是用户的最终责任,所有产品只建议单一用途,一旦防护服被污染或损坏,应尽快脱下并正确处置。
●在AEGLE产品与其它个人防护用品一起使用,并且是全”类型”防护时,必须用胶带密封袖口和手套、脚口和靴子、帽子和呼吸器等的连接处。AEGLE防护服是否和其它个人防护用品正确连接,使用者是唯一的判定者。
●将不承担任何因不当使用AEGLE防护服而导致的任何直接或间接责任。
●使用前一旦发现产品缺陷,请不要穿着该工作服。
存储:AEGLE防护服应该存储在干燥、阴凉处,避免阳光直射。避免与酸、碱、油及有腐蚀性物品存放在一起。应该存放在通风、防霉、防蛀虫、干燥的场所。不要与尖锐物体存放在一起,以免刮伤。
处置:AEGLE防护服产品可以在不危害环境的情况下,在受控的垃圾掩埋场所进行燃烧和掩埋。处置的严格度取决于产品本身在使用中被污染的程度。
相关产品
防护口罩 KN95折叠式颗粒物 (耳挂式)松紧款防砸 防静电 防穿刺 多功能安全鞋一次性丁腈手套 工业用9寸
品牌:MISUMI品牌:MISUMI品牌:MISUMI
推荐理由:高效低阻/防尘阻霾/方便携带/佩戴舒适。用于非油性颗粒物的呼吸防护。推荐理由:全黑双密度PU大底,防砸、防刺穿、防静电、透气性好。推荐理由:防滑服帖,弹性优良,穿戴舒适。指尖麻面,抓取防滑。无粉,工业级,氯洗工艺。
KN95口罩安全鞋一次性手套
品牌介绍
羿科安全设备(上海)有限公司,专业从事职业安全防护、环境防护领域的全系列产品的研发与销售。其中职业安全防护主要包括:头面部防护、眼部防护、听力防护、呼吸防护、躯体防护、手部防护、足部防护、坠落防护、紧急救护;公司秉承“羿科安全,守护生命”的企业理念为国内用户提供安全产品、详尽的技术咨询、专业的安全培训和完善的售后服务,积极推动“安全生产”在中国各行业的健康发展。
相关文件
符合EU 型式检验认证标准, No CE 1483210651-00-00
检测报告1

检测报告2

检测报告3
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款防护服的2种型号有什么区别吗?
60523002(BP2000)是在60523001(BP1500)的基础上加了PE覆膜材料,将防护性与舒适性融合到一起,透气性会更好也更舒适,并且手感也会更厚实一点。请根据具体的使用场景来选择对应商品型号。
如何选择BP1500和BP2000这2种防护服呢?
有液体喷溅的使用环境,建议选择有PE覆膜的BP2000。夏季闷热环境,无液体喷溅的场合,建议使用BP1500更合适。冬天建议选择偏大一码的尺码。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页