12.5MM系列公制6角标准套筒
商品
评价
详情
  • 12.5MM系列公制6角标准套筒
  • 12.5MM系列公制6角标准套筒
  • 12.5MM系列公制6角标准套筒
  • 12.5MM系列公制6角标准套筒
  • 12.5MM系列公制6角标准套筒
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

12.5MM系列公制6角标准套筒

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
优质铬钒钢锻造,薄壁设计。
尺寸图
规格表
型号全长(mm)规格(mm)W(mm)ΦQ(mm)ΦH(mm)
86-508-1-223881021.812.4
86-509-1-223891221.814
86-510-1-2238101221.815.5
86-511-1-2238111221.816.7
86-512-1-2238121221.818
86-513-1-2238131221.819.2
86-514-1-2238141221.820.5
86-515-1-2238151421.821
86-517-1-223817142424
86-518-1-2238181424.824.8
86-519-1-2238191826.326.3
86-520-1-2238201826.826.8
86-521-1-2238211827.727.7
86-522-1-2240221829.829.8
86-523-1-2240232030.830.8
86-524-1-2240242031.831.8
86-525-1-2240252032.832.8
86-526-1-2243262133.833.8
86-527-1-2243272135.835.8
86-528-1-2243282137.637.6
86-529-1-2243292137.837.8
86-530-1-2243302139.839.8
86-532-1-2243322241.841.8
88-738-1-2238161423.322.5
96-366-1-2245.53423.543.843.8
96-367-1-2257.2363349.849.8
详情信息
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒头 > 12.5MM系列公制6角标准套筒
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页