(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

  • 消息
    最新消息
    暂无消息
    暂无消息
  • 个人中心

    账务管理

  • 手机米思米
    米思米中国闪购商城下载

    手机APP下载

    微信关注米思米中国

    微信关注米思米

    扫码进入米思米微平台

    米思米微平台

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

挤压丝锥(公制螺纹)(1~10个装)

数量折扣

品牌:

申利(SLT) [中国]
申利(SLT) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
该产品推荐使用在线选型工具进行选型,

单价(未税):

117.05起
(

标准单价:

117.05起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥31.26)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

117.05起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
15个备选型号
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

基本信息

螺纹类型 公制螺纹 丝锥种类 挤压丝锥
孔类型 通孔用 / 盲孔用
型号
1014-002
1014-006
1014-008
1014-012
1014-016
1014-020
1014-026
1014-033
1014-035
1014-038
1014-043
1014-050
1014-057
1014-061
1014-065
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
螺纹尺寸(公称) 螺距(P)、牙数
(mm)
全长(L)
(mm)
刃长
(mm)
类别

421.85起

10个装

2天 M2 0.4 41 8 粗柄

349.01起

10个装

2天 M2.5 0.45 44.5 9.5 粗柄

312.59起

10个装

2天 M3 0.5 48 14.5 粗柄

312.59起

10个装

2天 M4 0.7 53 17 粗柄

312.59起

10个装

2天 M5 0.8 58 16 粗柄

330.80起

10个装

2天 M6 1 66 19 粗柄

385.42起

10个装

2天 M8 1.25 72 22 粗柄

421.85起

10个装

2天 M10 1.5 80 24 粗柄

312.59起

10个装

2天 M5 0.8 58 16 细柄

330.80起

10个装

2天 M6 1 66 19 细柄

385.42起

10个装

2天 M8 1.25 72 22 细柄

421.85起

10个装

2天 M10 1.5 80 24 细柄

645.08起

10个装

2天 M12 1.75 89 29 细柄

117.05起

2天 M14 2 95 30 细柄

124.69起

2天 M16 2 102 32 细柄
型号
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
螺纹尺寸(公称) 螺距(P)、牙数
(mm)
全长(L)
(mm)
刃长
(mm)
类别

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

螺纹尺寸(公称) M2 螺纹类型 公制螺纹
螺距(P)、牙数(mm) 0.4 丝锥种类 挤压丝锥
孔类型 通孔用 / 盲孔用 全长(L)(mm) 41
刃长(mm) 8 类别 粗柄
螺纹尺寸(公称) M2 螺纹类型 公制螺纹 螺距(P)、牙数(mm) 0.4
丝锥种类 挤压丝锥 孔类型 通孔用 / 盲孔用 全长(L)(mm) 41
刃长(mm) 8 类别 粗柄
  • 商品评价(0)
仅显示购买商品的用户评价

暂无商品评价

智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
15个备选型号
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 螺纹尺寸(公称)

    M2

    M2.5

    M3

    M4

    M5

    M6

    M8

    M10

    M12

    M14

    M16

  • 螺距(P)、牙数(mm)

    0.4

    0.45

    0.5

    0.7

    0.8

    1

    1.25

    1.5

    1.75

    2

  • 全长(L)(mm)

    41

    44.5

    48

    53

    58

    66

    72

    80

    89

    95

    102

  • 刃长(mm)

    8

    9.5

    14.5

    16

    17

    19

    22

    24

    29

    30

    32

  • 类别

    粗柄

    细柄

  • 类型

    1014

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    2天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。