产品概述
・UT61系列数字万用表是具备高可靠性、高安全性、自动量程、手持式万用表等特点。
・具有超大屏幕数字和高解析度模拟指针的同步显示功能,全量程过载保护和独特的外观设计。
・可用于各类大专院校、冶炼、通讯、制造、石油、国防、电力、代工、电路电力设备的检测、维护和维修的理想工具。
|
万用表结构介绍 |
产品特点
超清LED显示屏
1.大屏幕显示,数字清晰,高解析度模拟指针同步显示。
2.高清背光屏,夜间或暗处更好的查看数据。
3.15秒自动息屏,节能省电。
人性化的机身设计
1.流线型机身设计,符合人体工学,使用手感舒适。
2.机身背后带支架设计,可调整角度,可斜放台面,
解放双手,观测数据更加方便。
双色注塑皮壳
1.超强柔和皮壳,提高手感使用舒适度。
2.双色绝缘保护,里层采用ABS防火料材质,外层红色保护层
采用优质橡胶制造,防震防抖。
规格概述
规格表
|
电源 | 9V电池(6F22) |
LCD尺寸 | 65mm x 43mm |
机身颜色 | 红色+灰色 |
机身重量 | 370g |
机身尺寸 | 180mm x 87mm x 47mm |
标准配件 | UT61A-电池、表笔、转换插头、RS232数据线、点式K-型热电偶 |
UT61B-电池、表笔、转换插头 |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 |
其他功能
|
型号 | | UT61A | UT61B |
直流电压(V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+1) | |
40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V | | ±(0.5%+1) |
交流电压(V) | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1%+3) | |
40mV/400mV/4V/40V/400V/750V | | ±(1%+3) |
直流电流(A) | 400μA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
交流电流(A) | 400μA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) |
电阻(Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
电容(F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
频率(Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
摄氏温度(℃) | -40℃~1000℃ | | ±(1.2%+3) |
华氏温度(℉) | -40℉~1832℉ | | ±(1.2%+4) |
|
最大显示 | | 3999 | 3999 |
自动量程 | | √ | √ |
手动量程 | | √ | √ |
频响(Hz) | 45Hz~400Hz | √ | √ |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ | √ |
二极管测试 | | √ | √ |
三极管测试 | | √ | |
EF探测 | | √ | |
自动关机 | 约15分钟 | √ | √ |
通断蜂鸣 | | √ | √ |
低电压显示 | ≤7.5v | √ | √ |
数字保持 | | √ | √ |
相对测量 | | √ | √ |
最大/最小值 | | √ | √ |
RS-232数据传输 | | | √ |
LCD背光 | | √ | √ |
模拟条 | | √ | √ |
输入保护 | | 41段 | 41段 |
输入阻抗 | ≥10MΩ | √ | √ |
使用案例
注意事项
・UT61A:不能连接电脑,是常用基础款,一般测量电压电流电阻电容这类,不可测量温度。
・UT61B:配有RS232数据线,可连接电脑,具有数据传输功能,可测量温度。
品牌介绍
优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称优利德)于1988年在中国创立,总部设于东莞松山湖高新科技园区,向全球用户提供包括电子电工测试仪表、温度及环境测试仪表、测绘测量仪表、电力及高压测试仪表以及测试仪器、并提供实验室综合解决方案。优利德在东莞松山湖高新技术开发区设立45000平方米的现代化仪器仪表制造基地,确保为全球市场提供品质稳定可靠的产品,通过全球九十多个国家的600多个战略合作伙伴向全球客户销售产品及提供专业服务。优利德将“以科技及人文为本”为理念,致力成为世界级的中国民族仪器仪表品牌!