FLUKE/福禄克 绝缘电阻测试仪FLUKE-1503/1508
商品
评价
详情
  • FLUKE/福禄克 绝缘电阻测试仪FLUKE-1503/1508
  • FLUKE/福禄克 绝缘电阻测试仪FLUKE-1503/1508
  • FLUKE/福禄克 绝缘电阻测试仪FLUKE-1503/1508
  • FLUKE/福禄克 绝缘电阻测试仪FLUKE-1503/1508
  • FLUKE/福禄克 绝缘电阻测试仪FLUKE-1503/1508
  • FLUKE/福禄克 绝缘电阻测试仪FLUKE-1503/1508
  • FLUKE/福禄克 绝缘电阻测试仪FLUKE-1503/1508
  • FLUKE/福禄克 绝缘电阻测试仪FLUKE-1503/1508
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

FLUKE/福禄克 绝缘电阻测试仪FLUKE-1503/1508

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
·通过/失败(比较)功能,使重复性测试简单、方便(仅限1508)
·保存/调用功能,有19个存储单元,节约时间和人力(仅限1508)
·远程测试探头,使重复性测试或难以触及到的被测点的测试更加方便
·电路检测功能,如果检测到大于30V的电压,则禁止进行测试,提高对人员的保护能力
·容性电压自动放电功能,提高了对人员的保护能力
·交/直流电压:0.1V至600V
·200mA 通断性测量
·电阻:0.01Ω至20.00kΩ
·CAT IV 600V测量安全等级,提高了对人员的保护能力
·自动关闭功能,节约电池电量
·4节5号碱性电池(NEDA 15 A或IEC LR6),至少可进行1000次绝缘测试
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 电气测量仪器/万用表 > FLUKE/福禄克 绝缘电阻测试仪FLUKE-1503/1508
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页