FLUKE 28II工业真有效值数字万用表,恶劣环境使用,IP67防护等级
商品
评价
详情
  • FLUKE 28II工业真有效值数字万用表,恶劣环境使用,IP67防护等级
  • FLUKE 28II工业真有效值数字万用表,恶劣环境使用,IP67防护等级
  • FLUKE 28II工业真有效值数字万用表,恶劣环境使用,IP67防护等级
  • FLUKE 28II工业真有效值数字万用表,恶劣环境使用,IP67防护等级
  • FLUKE 28II工业真有效值数字万用表,恶劣环境使用,IP67防护等级
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

FLUKE 28II工业真有效值数字万用表,恶劣环境使用,IP67防护等级

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
·IP67防水防尘等级,完全密封,可在苛刻的环境下工作
·可以承受3米掉落(带护套时)
·高分辨率20,000点数显示模式
·真有效值交流电压和电流,精确测量各种非线性信号
·背光键盘按钮允许在低照度区域中方便查看
·大显示屏数字和2级“亮底暗字背光方便读数
·可逆式护套可在多用表不用时提高保护性能
·可以承受由于负载切换和工业电路故障导致的8,000V危险高峰电压,且符合第二版IEC和ANSI电气安全标准
·长久的电池寿命(800小时)
·相对模式消除了在低电阻测量时存在的测试线阻抗
·自动和手动量程调整实现了最大的灵活性
·可选的磁性悬吊装置不仅让用户方便地进行设置和查看,还可腾出双手来处理其它工作。
·MSHA审批认证
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 电气测量仪器/万用表 > FLUKE 28II工业真有效值数字万用表,恶劣环境使用,IP67防护等级
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页