• 3M工业百洁布
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

3M工业百洁布

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
表面加工质量均匀,超长使用寿命。有效散热,加工工件表面无灼伤。纤维结构,耐水耐油,防堵塞,适用性强。
在进行清洁或精加工时,比钢丝球、钢丝刷、砂纸与其他无纺产品更胜一筹。
3M工业百洁布

3M工业百洁布

3M工业百洁布
产品特点
弹性研磨能有效地防止过度切削和刮伤工作表面,不会改变被研磨工件的外形尺寸;具有弹性的纤维能使研磨矿砂始终贴附在各种形状的工作表面,能完成传统研磨材料无法完成的工作。
自锐性研磨,3M不织布研磨产品在研磨过程中纤维不断损耗,新的研磨矿砂不断的自然形成,在保证不织布研磨产品具有较长的使用寿命的同时,为您提供加工品质始终如一的产品。
冷切削,开放式的网状立体结构能有效的进行散热,避免了工件在加工过程中由于过热引起的变形和变色。
防堵塞,耐水,耐油,3M不织布研磨产品的纤维损耗后会自动脱离,新的研磨矿砂自然形成,使研磨面常保日新,不会产生堵塞现象,此外,3M的特殊纤维还具有很强的耐水性和耐油性。
提供安全无污染的作业环境,3M不织布研磨产品作业时,无噪音,灰尘小,能为您提供一个舒适安全,无污染的工作环境
3M工业百洁布
规格概述
型号粒度(#)宽度(mm)颜色 
7440B较细VFN/280-320150土黄 
7447较细VFN/280-320150暗红 
7447B较细VFN/280-320150咖啡红 
7447C较细VFN/280-320150暗红 
7448较细UFN/800-1000150灰色 
7521较细VFN/280-320102淡紫色 
8698较细VFN/280-320150绿色 
 
使用案例
本品广泛运用于各个行业。
主要应用于不锈钢、铝合金、铜等各种金属材料表面的除锈、电镀产品修饰纹。切削力较强。
3M工业百洁布
注意事项
本品为工具产品,下定型号多样,功能种类丰富齐全,请根据使用要求选择合适的型号。
品牌介绍
3M工业百洁布
·3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
·100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有没有电子目录?
本产品的电子目录在锐必克官网或米思米官网出可以下载。
另,随着全球化的展开,部分目录新增中文和英文。
关于3M产品的售后服务。
米思米承诺官方授权100%原厂正品。且,为客户提供向原厂索要全部服务。除此之外,由于进口商品,米思米在一般情况下会提供原厂之上的售后服务。请放心在本平台购买。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页