• 124件6.3x10x12.5MM系列综合组套
  • 124件6.3x10x12.5MM系列综合组套
  • 124件6.3x10x12.5MM系列综合组套
  • 124件6.3x10x12.5MM系列综合组套
  • 124件6.3x10x12.5MM系列综合组套
  • 124件6.3x10x12.5MM系列综合组套
  • 124件6.3x10x12.5MM系列综合组套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

124件6.3x10x12.5MM系列综合组套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品介绍
● 10件 6.3MM系列6角套筒 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM)。
● 10件 6.3MM系列6角英制套筒 (5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2")。
● 3件 6.3MM系列6角长套筒 (8, 10, 12MM)。
● 1件 6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手5"。
● 1件 6.3MM系列转向接杆2"。
● 1件 6.3MM系列万向接头。
● 1件 6.3MM系列旋柄。
● 1件 6.3MM系列旋具头接头。
● 7件 6.3MM系列25MM长中孔花形旋具头 (TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40)。
● 11件 10MM系列6角套筒 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)。
● 9件 10MM系列6角英制套筒 (3/8", 7/16", 1/2", 9/16",5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8")。
● 7件 10MM系列6角长套筒 (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)。
● 2件 10MM系列一字旋具套筒 (5.5, 6.5MM)。
● 4件 10MM系列十字旋具套筒 (#1, #2)x2pc。
● 4件 10MM系列六角旋具套筒 (3, 4, 5, 6MM)。
● 3件 10MM系列花形旋具套筒 (T20, T30, T40)。
● 4件 10MM系列50MM长中孔花形旋具套筒 (TT45, TT50, TT55, TT60)。
● 1件 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8"。
● 2件 10MM系列转向接杆 (3", 6")。
● 1件 10MM系列万向接头。
● 1件 10MM系列转接头 (3/8"方孔x1/4"方头)。
● 1件 10MM系列三用接头 (3/8"方孔x1/2"方头)。
● 8件 12.5MM系列6角套筒 (20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34MM)。
● 4件 12.5MM系列6角英制套筒 (15/16", 1", 1-1/16", 1-1/4")。
● 1件 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手10"。
● 2件 12.5MM系列转向接杆 (5", 10")。
● 1件 12.5MM系列万向接头。
● 1件 12.5MM系列转接头 (1/2"方孔x3/8"方头)。
● 1件 12.5MM系列三用接头 (1/2"方孔x3/8"方头)。
● 1件 活动扳手10"。
● 12件 全抛光两用扳手 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)。
● 2件 T系列一字形穿心螺丝批 (6x150, 8x200MM)。
● 1件 T系列十字形穿心螺丝批#2x150MM。
● 5件 粗牙断丝取出器组套。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 成套工具/工具箱 > 124件6.3x10x12.5MM系列综合组套
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页