专为日常维修设计,适合家庭,物业,办公等
产品介绍
● 1件 活动扳手8"。
● 8件 折叠式内六角扳手组套 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8MM)。
● 1件 尖嘴钳6"。
● 1件 钢丝钳6"。
● 1件 A系列一字形螺丝批5x100MM。
● 1件 A系列十字形螺丝批#1x100MM。
● 1件 普通型测电笔145MM。
● 1件 PVC 电气绝缘阻燃胶带。
● 1件 木柄羊角锤0.5磅。
● 1件 迷你型锯弓6"。
● 2件 迷你锯锯条6"。
● 1件 不锈钢剪刀。
● 1件 塑柄推钮美工刀8节18x100MM。
● 1件 塑壳钢卷尺5Mx19MM。
● 1件 尖头镊子125MM。
● 1件 塑料零件盒。
● 1件 铝合金手电筒(使用2节5号电池)。
● 专为日常维修设计,适用于家庭、物业、办公等。
● 吹塑盒包装更加结实耐用,方便携带使用。