工具包的表面材料经特殊处理手感舒适
产品介绍
● 1 件活动扳手6"。
● 1 件十字形螺丝批#0x75MM。
● 1 件十字形螺丝批#1x100MM。
● 1 件十字形螺丝批#2x38MM。
● 1 件一字形螺丝批3.2x75MM。
● 1 件一字形螺丝批5x100MM。
● 1 件一字形螺丝批6x38MM。
● 1 件数显测电笔220V。
● 1 件外热式长寿电烙铁30W。
● 1 件便携式焊锡丝17G。
● 1 件全塑吸锡器。
● 1 件尖头镊子125MM。
● 1 件防静电手腕带3M。
● 1 件直柄防静电刷子175MM。
● 1 件1级精度卷尺。
● 1件电子剪切钳5"。
● 1件电子长嘴钳5"。
● 8件折叠式内六角扳手组套。
● 1件电工剪138MM。
● 1 件多功能剥线钳210MM。
● 1 件烙铁支架。
● 世达28 件套电子工具组套是一种中型多用途的维修包.为广大电子工程师、设备工程师、技术员等日常工作需要所设计.尤其适合在防静电的工作环境中使用.所有配置工具均放置在一个涤纶拉链工具包中.方便携带和收纳。
● 工具包的表面材料经特殊处理手感舒适。
● 工具包面材料特别添加耐寒剂具有抗裂功能。避免冬天工具包产生破裂并始终保持手感柔软工具包内层加固在使用过程中不易变形。
● 工具包尺寸:330x250x50MM。
规格参数
编号 | 03760 |
产地 | 中国 |
外尺寸长(CM) | 33 |
外尺寸宽(CM) | 25 |
外尺寸高(CM) | 5 |
净重(KG) | 1.96 |
内含件数/套 | 28 |
组套内配置清单 | 请见“产品介绍” |
注意事项 | 工具包避免进水,划伤和热烫以免变形和损坏。 |
保用条款 | 工具空包不属世达终身保用范围,包内所配置的单支工具请参照单支工具的保用条款。 |