商品介绍
商品规格
◆ 1件电工刀
◆ 1件外热式长寿电烙铁30W
◆ 1件迷你型烙铁架
◆ 1件钢丝钳7“
◆ 1件数字万用表03015
◆ 1件全塑手动吸锡器
◆ 1件绝缘胶带
◆ 11件6.3MM系列套筒(4,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13MM)
◆ 1件活动扳手8”
◆ 3件6.3MM系列一字形旋具头(4,5.5,6.5MM)
◆ 3件6.3MM系列十字形旋具头(#1,#2,#3)
◆ 3件6.3MM系列花形旋具头(T10,T15,T20)
◆ 9件加长球头内六角扳手组套(1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10MM)
◆ 1件6.3MM系列25MM长旋具头带珠接杆
◆ 2件6.3MM系列十字形螺丝批(#1x75MM, #2x150MM)
◆ 2件6.3MM系列一字形螺丝批(5x150MM,6x150MM)
◆ 1件6.3MM系列旋具头旋柄
◆ 1件数显测电笔220V
◆ 3件十字微型螺丝批(PH000x75MM,PH0x100MM,PH1x100MM)
◆ 3件一字微型螺丝批(2x75MM,3x100MM,4x100MM)
◆ 1件尖嘴钳150MM
◆ 1件斜嘴钳150MM
◆ 1件焊锡丝1.0MM
◆ 1件微型手电筒
◆ 1件带刃口剥线钳7"
◆ 1级精度卷尺3M×16MM
商品参数
编号 | 9535 |
产地 | 中国 |
外尺寸长(CM) | 47 |
外尺寸宽(CM) | 34 |
外尺寸高(CM) | 9 |
净重(KG) | 4.61 |
内含件数/套 | 56 |
组套内配置清单 | 请见“产品介绍” |
保用条款 | 工具空盒不属于世达终身保用范围,盒内所配置的单支工具请参照单支工具的保用条款。工具组套内配置的FLUKE 15B+数字万用表由美国福禄克公司负责保用一年及保用期后的维 |
适用场景
专为日常维修设计,适合家庭,物业,办公等。