专为日常维修设计,适合家庭,物业,办公等
产品介绍
● 1件数显测电笔。
● 1件塑柄美工刀。
● 9件加长球头内六角扳手组套(1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10MM)。
● 3件A系列一字形螺丝批(3.2x75MM,5x100MM,6x150MM)。
● 3件A系列十字形螺丝批(#0x75MM,#1x100MM,#2x150MM)。
● 6件套迷你多用螺丝批。
● 1件玻璃纤维柄羊角锤0.5磅。
● 1件活动扳手(6")。
● 13件6.3MM系列6角套筒(4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM)。
● 1件尖嘴钳(6")。
● 1件斜嘴钳(6")。
● 1件钢丝钳(8")。
● 3件6.3MM系列25MM长一字形旋具头(4,5.5,6.5MM)。
● 3件6.3MM系列25MM长十字形旋具头(#1,#2,#3)。
● 3件6.3MM系列25MM长花形旋具头(T10,T15,T20)。
● 1件6.3MM系列旋柄。
● 1件6.3MM系列旋具头接头。
● 1件外热式电烙铁(30W)。
● 1件烙铁支架。
● 1件全塑手动吸锡器。
● 1级精度卷尺3M×16MM。
● 1件便携式焊锡丝。
● 1件绝缘胶带。
● 1件带刃☐剥线钳7"。
● 1件尖头镊子。
● 1件万用表 03005
规格参数
编号 | 9536 |
产地 | 中国 |
外尺寸长(CM) | 46.5 |
外尺寸宽(CM) | 33.5 |
外尺寸高(CM) | 8.5 |
净重(KG) | 4.45 |
内含件数/套 | 61 |
组套内配置清单 | 请见“产品介绍” |
保用条款 | 工具空盒不属于世达终身保用范围,盒内所配置的单支工具请参照单支工具的保用条款。 |