• 60件10MM系列套筒组套
  • 60件10MM系列套筒组套
  • 60件10MM系列套筒组套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

60件10MM系列套筒组套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
专为日常维修设计,适合家庭,物业,办公等
产品套装内容
● 18件 10MM系列6角套筒 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24MM)
● 11件 10MM系列6角长套筒 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
● 2件 10MM系列火花塞套筒 (16, 21MM)
● 3件 10MM系列一字旋具套筒 (5.5, 6.5, 8MM)
● 5件 10MM系列十字旋具套筒 (#1x2pc, #2x2pc, #3x1pc)
● 7件 10MM系列六角旋具套筒 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10MM)
● 9件 10MM系列花形旋具套筒 (T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55)
● 1件 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8"
● 2件 10MM系列转向接杆 (3", 10")
● 1件 10MM系列万向接头
● 1件 12.5MM系列三用接头 (1/2"方孔x3/8"方头 )
产品注意事项
● 注意:手动套筒不可用于电动、气动和液压工具
产品展示
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 成套工具/工具箱 > 60件10MM系列套筒组套
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页