• 58件机械设备维修组套
  • 58件机械设备维修组套
  • 58件机械设备维修组套
  • 58件机械设备维修组套
  • 58件机械设备维修组套
  • 58件机械设备维修组套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

58件机械设备维修组套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品套装内容
● 14件 10MM 系列6角套筒 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
● 1件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手8"
● 1件 10MM 系列万向接头
● 1件 活动扳手10"
● 3件 全抛光两用快扳 (13, 14, 17MM)
● 12件 全抛光两用扳手 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
● 9件 特长球头内六角扳手组套 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM)
● 1件 钢丝钳8"
● 1件 尖嘴钳6"
● 1件 德式轴用直口卡簧钳5"
● 1件 德式穴用直口卡簧钳5"
● 3件 A系列一字螺丝批 (3.2x75, 5x100, 6x38MM)
● 4件 A系列十字螺丝批 (#0x75, #1x100, #2x38, #2x150MM)
● 1件 磁性捡拾器380MM
● 1件 塑柄旋钮美工刀8节18x100MM
● 1件 塑壳钢卷尺5Mx19MM
● 23件 套公英制塞尺0.02-1.00MM
● 1件 钢直尺300MM
● 1件 玻璃纤维柄圆头锤1磅
产品特点
● 主要适用于工矿企业的机械设备维修安装
产品展示
关于此商品的常见问题 (FAQ)
世达所有商品属于终身质保范围?
世达厂家规定:所有SATA商品,除在包装上或样本资料上特别注明“非终身保用”或者“保用期限”,及“非免费修理或更换范围”所述的情况外,在正常使用过程中如有损坏,皆可免费修理,甚至更换统一商品
米思米平台上购买的世达产品如何修理或更换?
如您的商品在免费修理或更换范围内,可就近到任何世达产品指定销售点填写产品保用卡后,进行免费修理及更换;当然,也可以联系米思米客服,通过快递的方式予以办理
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 成套工具/工具箱 > 58件机械设备维修组套
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页