• 150件6.3x10x12.5MM系列综合组套
  • 150件6.3x10x12.5MM系列综合组套
  • 150件6.3x10x12.5MM系列综合组套
  • 150件6.3x10x12.5MM系列综合组套
  • 150件6.3x10x12.5MM系列综合组套
  • 150件6.3x10x12.5MM系列综合组套
  • 150件6.3x10x12.5MM系列综合组套
  • 150件6.3x10x12.5MM系列综合组套
  • 150件6.3x10x12.5MM系列综合组套
  • 150件6.3x10x12.5MM系列综合组套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

150件6.3x10x12.5MM系列综合组套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品套装内容
●10件 6.3MM 系列 6 角套筒 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM)
●10件 6.3MM 系列 6 角英制套筒 (5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2")
●6件 6.3MM 系列 6 角长套筒 (4, 5, 6, 7, 8, 9MM)
●1件 6.3MM 系列专业快速脱落棘轮扳手5"
●2件 6.3MM 系列转向接杆 (2", 4")
●1件 6.3MM 系列万向接头
●1件 6.3MM 系列旋柄
●1件 6.3MM 系列旋具头接头
●7件 6.3MM 系列25MM长中孔花形旋具头 (TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40)
●11件 10MM 系列6角套筒 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
●9件 10MM 系列6角英制套筒 (3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8")
●6件 10MM 系列6角长套筒 (10, 11, 12, 13, 14, 15MM)
●8件 10MM 系列花形套筒 (E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20)
●2件 10MM 系列火花塞套筒 (16, 21MM)
●3件 10MM 系列一字旋具套筒 (4, 5.5, 6.5MM)
●6件 10MM 系列十字旋具套筒 (#1, #2, #3)x2pc
●6件 10MM 系列六角旋具套筒 (3, 4, 5, 6, 8, 10MM)
●3件 10MM 系列花形旋具套筒 (T20, T30, T40)
●4件 10MM 系列 50MM 长中孔花形旋具套筒 (TT45, TT50, T55, TT60)
●1件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手8"
●2件 10MM 系列锁定接杆 (3", 6")
●1件 10MM 系列万向接头
●6件12.5MM系列6角长套筒(10, 12, 13, 14, 17, 19MM)
●8件 12.5MM 系列12角套筒 (20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34MM)
●4件 12.5MM 系列12角英制套筒 (15/16", 1", 1-1/16", 1-1/4")
●1件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手10"
●2件 12.5MM 系列转向接杆 (5", 10")
●1件 12.5MM 系列万向接头
●3件 全抛光双梅花快扳 (8x10, 12x13, 17x19MM)
●12件 全抛光两用扳手 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
●9件 加长球头内六角扳手组套 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM)
●2件 T系列一字形穿心螺丝批 (6x150, 8x200MM)
●1件 T系列十字形穿心螺丝批#2x150MM
产品展示
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 成套工具/工具箱 > 150件6.3x10x12.5MM系列综合组套
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页