22件10MM系列套筒组套
商品
评价
详情
  • 22件10MM系列套筒组套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

22件10MM系列套筒组套

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
使用特殊工艺及铬钒钢制造,轻薄、强力,且比一般的厚套筒扭矩更强,不易打滑。
产品介绍
● 14件 10MM系列6角套筒 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)。
● 5件 10MM系列6角长套筒 (12, 13, 14, 17, 19MM)。
● 1件 10MM系列火花塞套筒16MM。
● 1件 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8"。
● 1件 10MM系列转向接杆6"。
● 注意:手动套筒不可用于电动、气动和液压工具。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 22件10MM系列套筒组套
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页