36件6.3MM系列套筒组套
商品
评价
详情
  • 36件6.3MM系列套筒组套
  • 36件6.3MM系列套筒组套
  • 36件6.3MM系列套筒组套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

36件6.3MM系列套筒组套

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
使用特殊工艺及铬钒钢制造,轻薄、强力,且比一般的厚套筒扭矩更强,不易打滑。
产品套装内容
● 14件 6.3MM系列6角套筒 (3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14MM)
● 5件 6.3MM系列6角长套筒 (8,10,11,12,13MM)
● 1件 6.3MM 系列专业快速脱落棘轮扳手5"
● 2件 6.3MM 系列转向接杆 (2", 4")
● 1件 6.3MM 系列滑行杆4"
● 1 件 6.3MM 系列万向接头
● 1件 6.3MM可弯式接头6"
● 1件 6.3MM 系列旋柄
● 1件 6.3MM旋具头接头
● 3件 6.3MM系列25MM长一字旋具头 (4, 5, 6MM)
● 2件 6.3MM系列 25MM长十字旋具头 (#1, #3)
● 4件 6.3MM系列25MM 长六角旋具头 (3, 4, 5, 6MM)
产品注意事项
● 注意:手动套筒不可用于电动、气动和液压工具
产品展示
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 36件6.3MM系列套筒组套
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页