型号 | 规格A (mm) | 全长B (mm) | 六角外径C (mm) | 工作深度D (mm) | 壁厚E (mm) | 重量 (g) |
13319 | 8 | 38 | 13 | 13 | 2.5 | 45 |
13320 | 9 | 38 | 14.5 | 15 | 2.5 | 50 |
13301 | 10 | 38 | 15.5 | 15 | 2.5 | 50 |
13302 | 11 | 38 | 16 | 15 | 2.5 | 50 |
13303 | 12 | 38 | 18 | 15 | 3 | 55 |
13304 | 13 | 38 | 19 | 15 | 3 | 60 |
13305 | 14 | 38 | 20 | 15 | 3 | 60 |
13306 | 15 | 38 | 22 | 15 | 3.5 | 65 |
13307 | 16 | 38 | 22 | 15 | 3 | 60 |
13308 | 17 | 38 | 24 | 15 | 3.5 | 75 |
13309 | 18 | 38 | 25 | 15 | 3.5 | 85 |
13310 | 19 | 38 | 26 | 15 | 3.5 | 85 |
13311 | 20 | 38 | 28 | 22 | 4 | 80 |
13312 | 21 | 38 | 28 | 14.5 | 3.5 | 90 |
13313 | 22 | 38 | 30 | 19 | 4 | 95 |
13314 | 23 | 38 | 32 | 20 | 4 | 115 |
13315 | 24 | 38 | 32 | 21 | 4 | 110 |
13316 | 27 | 40 | 36 | 23.5 | 4 | 135 |
13317 | 30 | 42 | 40 | 24.5 | 4.5 | 175 |
13318 | 32 | 42 | 42 | 23 | 4.5 | 190 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|