卡簧钳 德式轴用曲口_外卡簧
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
卡簧钳 德式轴用曲口_外卡簧
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
・钳体采用CR-V钢锻造而成,韧性强度极佳。
产品特点
1.世达卡簧钳,坚固耐用。高品质卡簧钳头,韧性度佳,使用时更加坚固又牢靠。
2.头部由回火合金钢强力锻造,更有表面防锈发黑处理,防锈耐磨性极佳,适合强度作业。
3.工程塑料手柄,耐腐蚀、耐高温,特殊麻面处理,有效增加摩擦力。
4.包装后挂孔贴心设计,方便摆放。
规格概述
型号
规格
全长MM
头部尺寸MM(±0.05)
卡簧范围MM
72021
5"
125
φ1.30-0.3
10-22
72022
7"
175
φ1.80-0.3
19-60
72023
9"
225
φ2.30-0.35
40-100
72024
13"
325
φ3.20-0.35
85-140
注意事项
世达终身保用条款
所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品
非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
世达所有商品属于终身质保范围?
世达厂家规定:所有SATA商品,除在包装上或样本资料上特别注明“非终身保用”或者“保用期限”,及“非免费修理或更换范围”所述的情况外,在正常使用过程中如有损坏,皆可免费修理,甚至更换统一商品
米思米平台上购买的世达产品如何修理或更换?
如您的商品在免费修理或更换范围内,可就近到任何世达产品指定销售点填写产品保用卡后,进行免费修理及更换;当然,也可以联系米思米客服,通过快递的方式予以办理
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
手工具
>
钳子/镊子/手钳
>
卡簧钳 德式轴用曲口_外卡簧
您还有
2
项规格未选
卡簧钳 德式轴用曲口_外卡簧
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714892850309
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714892850309