产品概述
世达5”7"10"鲤鱼钳,圆口带刃大力钳
终身质保商品
产品特点
|
1. 产品采用CR-Mo合金钢制造,坚固耐用韧性佳 |
|
2. 螺杆微调按钮,易调整最佳加持尺寸,圆口夹带剪切功能 |
|
3. 钳体为强力合金钢冲压成型,夹持物体不易变形 |
|
尺寸图
尺寸图以71102为例,仅供参考 |
|
规格概述
|
71101 | 5" | 37 | 144 |
71102 | 7" | 51 | 186 |
71103 | 10" | 63 | 244 |
注意事项
世达终身保用条款 所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外, 在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品 非免费修理或更换范围 1、非世达SATA品牌的产品 2、超出工具产品使用寿命的磨损。 3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品 4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等) 5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。 6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。 7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损 |
|
相关文件
米思米为世达工具在上海地区的指定经销商 |
|
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。 |
|