产品概述
60CR-V铬钒钢锻造,本体硬度HRC43~48,刃口硬度HRC56~62,日式弯刃式样,带弹簧,CR-V铬钒钢锻造。
【注意事项】
・超范围剪切造成的刃口损坏、超过工件硬度的使用、以及自行打磨造成的损坏不在质保范围。
・严禁用水口钳来剪切铁丝或钢丝。
产品特点
1.60CR-V铬钒钢锻造,本体硬度HRC43~48 刃口硬度HRC56~62,使用时牢固又可靠
2.产品采用日式弯刃式样,带弹簧,使用时更省力,有效提高作业效率。
尺寸图
尺寸图以70642为例,仅供参考
规格概述
|
70641 | 5" | 树脂Φ3.0 |
70642 | 6" | 树脂Φ5.0 |
70643 | 7" | 树脂Φ6.0 |
注意事项
世达终身保用条款
所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品
非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。