德国进口,采用高性能的铬钒钼(Cr-V-Mo)合金钢,整体淬火。
【注意事项】
・使用时,螺丝刀的尺寸与螺钉的尺寸必须相符。否则有刀头拧断风险。
・挂孔禁止插上加力杆或使用夹持工具使用。
・刀头禁止自行打磨、或用作撬棒、搅拌棒使用。
・敲击使用造成的各种损坏不在质保范围。
尺寸图

规格表
型号 | 规格 | 长度 L (mm) | 杆长 L1 (mm) | 刀头径 D (mm) | 杆径 C (mm) |
63701 | 3.0x80* | 185 | 80 | 3.0 | 3.0 |
63702 | 5.5x125* | 240 | 125 | 5.5 | 5.5 |
63703 | 6.0x100 | 215 | 100 | 6.0 | 6.0 |
63704 | 6.0x150 | 265 | 150 | 6.0 | 6.0 |
63705 | 6.0x200 | 315 | 200 | 6.0 | 6.0 |
63706 | 8.0x150 | 275 | 150 | 8.0 | 8.0 |
63707 | 8.0x200 | 325 | 200 | 8.0 | 8.0 |
63708 | 3.0x60* | 165 | 60 | 3.0 | 3.0 |
63709 | 3.0x100* | 205 | 100 | 3.0 | 3.0 |
63710 | 3.0x150* | 255 | 150 | 3.0 | 3.0 |
63711 | 4.5x80* | 185 | 80 | 4.5 | 4.5 |
63712 | 4.5x125* | 230 | 125 | 4.5 | 4.5 |
63713 | 4.5x200* | 305 | 200 | 4.5 | 4.5 |
63714 | 4.5x250* | 355 | 250 | 4.5 | 4.5 |
63715 | 4.5x300* | 405 | 300 | 4.5 | 4.5 |
63716 | 5.0x80* | 195 | 80 | 5.0 | 5.0 |
63717 | 5.0x100* | 215 | 100 | 5.0 | 5.0 |
63718 | 5.0x150* | 265 | 150 | 5.0 | 5.0 |
63719 | 5.5x200* | 315 | 200 | 5.5 | 5.5 |
63720 | 5.5x250* | 365 | 250 | 5.5 | 5.5 |
63721 | 5.5x300* | 415 | 300 | 5.5 | 5.5 |
63722 | 7.0x250* | 365 | 250 | 7.0 | 7.0 |
63723 | 7.0x300* | 415 | 300 | 7.0 | 7.0 |
带*规格:刀头宽度、刀头肩宽与刀杆直径一致,更适合深入机电箱柜或近似的狭窄孔径内作业。
详情信息
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。