型号 | 十字尺寸 (+) | 轴长度 (mm) | 杆径 (mm) | 总长L (mm) |
63502 | No.0 | 75 | 3 | 160.3 |
63503 | No.0 | 100 | 3 | 185.3 |
63504 | No.0 | 150 | 3 | 235.3 |
63505 | No.0 | 200 | 3 | 285.3 |
63507 | No.1 | 75 | 5 | 179.3 |
63508 | No.1 | 100 | 5 | 204.3 |
63509 | No.1 | 150 | 5 | 254.3 |
63510 | No.1 | 200 | 5 | 304.3 |
63511 | No.2 | 38 | 6 | 94 |
63512 | No.2 | 100 | 6 | 216.3 |
63513 | No.2 | 150 | 6 | 266.3 |
63514 | No.2 | 200 | 6 | 316.3 |
63515 | No.2 | 250 | 6 | 366.3 |
63516 | No.3 | 150 | 8 | 276.3 |
63517 | No.4 | 200 | 8 | 326.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|