• 螺丝批 A系列一字形
  • 螺丝批 A系列一字形
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺丝批 A系列一字形

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
世达A系列一字形螺丝批/螺丝刀系列
【注意事项】
・使用时,螺丝刀的尺寸与螺钉的尺寸必须相符。否则有刀头拧断风险。
・挂孔禁止插上加力杆或使用夹持工具使用。
・刀头禁止自行打磨、或用作撬棒、搅拌棒使用。
・敲击使用造成的各种损坏不在质保范围。
产品特点
一字螺丝刀产品图
一字螺丝刀产品参数图

●刀刃以优质CR-V铬钒钢制造,整体淬火处理批头,坚固耐用
一字螺丝刀产品特点图1

●头部带磁性,防锈耐磨性佳,适合高强度作业
一字螺丝刀产品特点图2

●工程塑胶手柄,耐腐蚀耐高温,特殊麻面处理有效增加摩擦力
一字螺丝刀产品特点图3

●手柄后端挂孔设计,方便存放;人体工学设计,握感舒适
一字螺丝刀产品特点图4
尺寸图
尺寸图以62214为例,仅供参考
一字螺丝刀尺寸图
规格概述
型号规格(mm)总长L(mm)杆径(mm)
622023.2x751503
622033.2x1001753
622043.2x1502553
622053.2x2002753
622075x751655
622085x1001905
622095x1502405
622105x2002905
622185x2503405
622195x3003905
622116x38986
622126x1002036
622136x1502536
622146x2003036
622156x2503536
622206x3004036
622168x1502658
622178x2003158
622218x2503658
622228x3004158
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。
世达手工具应用行业
注意事项
世达终身保用条款

所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明"非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品
非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
世达商品终身质保条款注意事项
关于此商品的常见问题 (FAQ)
世达所有商品属于终身质保范围?
世达厂家规定:所有SATA商品,除在包装上或样本资料上特别注明“非终身保用”或者“保用期限”,及“非免费修理或更换范围”所述的情况外,在正常使用过程中如有损坏,皆可免费修理,甚至更换统一商品
米思米平台上购买的世达产品如何修理或更换?
如您的商品在免费修理或更换范围内,可就近到任何世达产品指定销售点填写产品保用卡后,进行免费修理及更换;当然,也可以联系米思米客服,通过快递的方式予以办理
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 螺丝刀 > 螺丝批 A系列一字形
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页