• 螺丝批 一字微型
  • 螺丝批 一字微型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺丝批 一字微型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
型号不变,厂家已升级款式,新老款式随机出货。
产品概述
世达微型一字形螺丝批/螺丝刀系列
适于电视,钟表,电脑,眼镜,通讯仪器,光学仪器,录像机,电话,玩具模型,照相机及各种精密仪器设备的维护和修理。

【注意事项】
・使用时,螺丝刀的尺寸与螺钉的尺寸必须相符。否则有刀头拧断风险。
・挂孔禁止插上加力杆或使用夹持工具使用。
・刀头禁止自行打磨、或用作撬棒、搅拌棒使用。
・敲击使用造成的各种损坏不在质保范围。
 
产品特点
●批干采用CR-Mo钢经精密加工及热处理;扭力强度优秀
●头部特有旋转式旋帽设计,产品使用更方便
●微型刀头,适用于电视、钟表、通讯仪器等各种精密设备的维修
 
规格概述
型号规格(mm)型号规格(mm)
628021.0x40628132.4x75
628031.2x40628093.0x50
628041.4x50628163.0x75
628051.6x50622173.0x100
628061.8x50628103.5x50
628072.0x50628214.0x100
628112.0x75628224.0x150
628082.4x50  
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。
世达手工具应用行业
注意事项
世达终身保用条款
所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,
在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品
非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
世达商品终身质保条款注意事项
关于此商品的常见问题 (FAQ)
世达所有商品属于终身质保范围?
世达厂家规定:所有SATA商品,除在包装上或样本资料上特别注明“非终身保用”或者“保用期限”,及“非免费修理或更换范围”所述的情况外,在正常使用过程中如有损坏,皆可免费修理,甚至更换统一商品
米思米平台上购买的世达产品如何修理或更换?
如您的商品在免费修理或更换范围内,可就近到任何世达产品指定销售点填写产品保用卡后,进行免费修理及更换;当然,也可以联系米思米客服,通过快递的方式予以办理
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 螺丝刀 > 螺丝批 一字微型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页