世达所有机械式扭力扳手规格尺寸对照图 (官网搜索型号可直接下定其他规格商品) | ||||
型号 | 驱动头尺寸 | 扭力范围(Nm) | 分度值(N·m) | L(mm) |
96311 | 1/2" | 20-100 | 0.5 | 473 |
96312 | 1/2" | 40-200 | 1 | 555 |
96313 | 1/2" | 68-340 | 2 | 616 |
96211 | 1/4" | 1~5 | 0.1 | 224 |
96212 | 3/8" | 5~25 | 0.1 | 268 |
96310 | 3/8" | 10~50 | 0.5 | 426 |
96411 | 3/4" | 110-550 | 2.5 | 864 |
96412 | 3/4" | 160-800 | 2.5 | 1075 |
扭力扳手与套筒选型对比表 ●请配套使用与所选扭力扳手四角驱动头尺寸相对应的套筒规格系列 | |||
四角驱动孔尺寸 | 套筒六角尺寸范围 | 使用建议 | |
1/4" | 6.3mm | 4-14mm;1/8"-9/16" | 通常使用在狭小空间,需要微扭力 (例:电器产品) |
3/8" | 9.5mm | 6-24mm;1/4"-15/16" | 最常见的尺寸,扭力及大小适中 (例:一般摩托车汽修及居家DIY) |
1/2" | 12.7mm | 8-32mm;3/8"-(1-1/4") | 从中等到重型扭力需求,尺寸较大范围广泛 (例:轿车轮胎) |
3/4" | 19.0mm | 19-60mm | 重型机械和重型扭力需求,通常搭配重型扳手来驱动螺丝螺帽 (例:卡车维修) |
1 inch | 25.4mm | 36-85mm | 重型机械和超重型扭力需求 (例:火车铁轨) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|