型号 | 扭矩调整范围 (N・m) | 分度值 (N・m) | 全长 (mm) | 驱动头 (英寸) | 扭力范围 (lbf・ft) | 重量 (g) |
96421 | 1~5 | 0.025 | 220 | 1/4 | 0.75~3.7 | 300 |
96422 | 5~25 | 0.1 | 285 | 1/4 | 1.5~18 | 450 |
96423 | 10~50 | 0.25 | 335 | 3/8 | 3.5~37 | 540 |
96424 | 20~100 | 0.5 | 395 | 1/2 | 8~75 | 900 |
96425 | 40~200 | 1 | 485 | 1/2 | 15~150 | 1100 |
96426 | 60~300 | 1 | 575 | 1/2 | 45~220 | 1400 |
96427 | 80~400 | 1 | 665 | 1/2 | 55~300 | 2000 |
96428 | 110~550 | 1 | 960 | 3/4 | 75~405 | 3800 |
96429 | 150~750 | 1 | 1240 | 3/4 | 105~550 | 4800 |
96430 | 250~850 | 1 | 1390 | 3/4 | 185~630 | 4700 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|