• 1/2
  • 1/2
  • 1/2
  • 1/2
  • 1/2
  • 1/2
  • 1/2
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

1/2"系列专业级可调式扭力扳手

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
世达1/2寸系列专业级可调式扭力扳手
该规格扭力扳手可适配世达所有12.5mm规格套筒及旋具套筒系列
扭力扳手属精密仪器,使用前请主要产品使用说明
产品特点
世达可调式扭力扳手外观图
1. 产品符合国际标准EN ISO6789;2003;正向精度由于±3%
 
世达可调式扭力扳手特点图1
2.新款水滴型棘轮设计,可以实现单手操作,更方便
 
世达可调式扭力扳手特点图2
3.铝合金滚花手柄,有效增加摩擦力防止打滑
 
世达可调式扭力扳手特点图3
4.下拉式锁定结构调节扭力更烦方便
尺寸图
尺寸图以96211为例,仅供参考
世达可调式扭力扳手尺寸图
规格概述
世达所有机械式扭力扳手规格尺寸对照图
(官网搜索型号可直接下定其他规格商品)
型号驱动头尺寸扭力范围(Nm)分度值(N·m)L(mm)
963111/2"20-1000.5473.0
963121/2"40-2001.0555.0
963131/2"68-3402.0616.0
962111/4"1~50.1224.0
962123/8"5~250.1268.0
963103/8"10~500.5426.0
964113/4"110-5502.5864.0
964123/4"160-8002.51075.0

扭力扳手与套筒选型对比表
●请配套使用与所选扭力扳手四角驱动头尺寸相对应的套筒规格系列
四角驱动孔尺寸套筒六角尺寸范围使用建议
1/4"6.3mm4-14mm;1/8"-9/16"通常使用在狭小空间,需要微扭力
(例:电器产品)
3/8"9.5mm6-24mm;1/4"-15/16"最常见的尺寸,扭力及大小适中
(例:一般摩托车汽修及居家DIY)
1/2"12.7mm8-32mm;3/8"-(1-1/4")从中等到重型扭力需求,尺寸较大范围广泛
(例:轿车轮胎)
3/4"19.0mm19-60mm重型机械和重型扭力需求,通常搭配重型扳手来驱动螺丝螺帽
(例:卡车维修)
1 inch25.4mm36-85mm重型机械和超重型扭力需求
(例:火车铁轨)
注意事项
世达终身保用条款
所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明"非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品
非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或"保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
 
世达商品终身质保条款注意事项
相关产品
世达1/2寸驱动头扭力扳手适配套筒系列:
世达1/2扭力扳手适配套筒推荐
世达1/2扭力扳手适配套筒推荐
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。
世达手工具应用行业
关于此商品的常见问题 (FAQ)
世达所有商品属于终身质保范围?
世达厂家规定:所有SATA商品,除在包装上或样本资料上特别注明“非终身保用”或者“保用期限”,及“非免费修理或更换范围”所述的情况外,在正常使用过程中如有损坏,皆可免费修理,甚至更换统一商品
米思米平台上购买的世达产品如何修理或更换?
如您的商品在免费修理或更换范围内,可就近到任何世达产品指定销售点填写产品保用卡后,进行免费修理及更换;当然,也可以联系米思米客服,通过快递的方式予以办理
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 扭矩扳手 > 1/2"系列专业级可调式扭力扳手
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页